Neue autoklavierbare BLDC-Motorsteuerung von Portescap

Neue autoklavierbare BLDC-Motorsteuerung von Portescap

Portescap stellt eine neue autoklavierbare Steuerung für bürstenlose DC-Motoren vor, die CNT1530, die orthopädische Motoren für große Knochenanwendungen ansteuert. Die Steuerung nutzt die marktführende Autoklavierbarkeitsfunktion von Portescap und die Fachkenntnisse chirurgischer Anwendungen, um eine zuverlässige, anpassbare Lösung für den Orthopädiemarkt bereitzustellen. Diese neue Steuerung verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres chirurgischen Handwerkzeugs und sorgt so für eine verringerte Markteinführungszeit für Ihre Anwendung.

Die CNT1530-Steuerung nutzt integrierte Halleffektsensoren – die durch diese Konstruktion vorgesehene magnetische Betätigung von Drehzahl und Richtung bietet eine hervorragende Zuverlässigkeit, da mechanische Komponenten wegfallen. Außerdem sind die Elektronik-Komponenten mit einem Silikon-Verguss ummantelt und befinden sich in einem Aluminiumgehäuse, das die Platine vor den rauen Umgebungen von Sterilisatoren und Autoklaven schützt. Die Steuerung ist kompatibel mit unterschiedlichen Eingangsspannungen, sodass verschiedene Batterietypen eingesetzt werden können. Dank seiner kompakten Größe können Konstrukteure die Steuerung in den Pistolengriff eines Werkzeugs integrieren, um ein besonders ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen.

Die neue BLDC-Steuerung ist kompatibel mit den orthopädischen Motoren für große Knochenanwendungen von Portescap. Für Partner, die individuelle Lösungen benötigen, sind ebenfalls Anpassungen erhältlich.