16 mm Athlonix DC Minimotor im energieeffizienten Coreless-Design

Portescap führt eine weitere Baugröße der DCP Baureihe Athlonix™ - Bürsten DC Minimotor mit hoher Leistungsdichte – ein. Athlonix DCP Minimotoren bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für ein breites Spektrum an Anwendungen. Der mit 16 mm Durchmesser erhältliche 16DCP-Motor verfügt über eine energieeffiziente eisenlose Bauweise mit optimierter selbsttragender Spule und Magnetkreis, welches ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet.

Athlonix 16DCP-Motoren sind in 2 Ausführungen erhältlich: Edelstahlbürsten und Graphitbürsten. In beiden Ausführungen ist ein Alnico-Magnet integriert. Durch die einzigartige Bauweise der Kohlebürsten mit gleichbleibender Federkraft wird beständige Leistung gewährleistet. Eine REE-Spule (für beschränkte Elektroerosion) ist als Zusatzoption verfügbar und sorgt für eine längere Lebensdauer des Motors. Darüber hinaus schafft die Spule eine eigensichere Umgebung, insbesondere bei hohen Drehzahlen.

Mit einem maximalem Drehmoment von bis zu 2,63 mNm und einem im Vergleich mit ähnlichen Motoren höheren Anhalte-Drehmoment sind Athlonix 16DCP-Motoren ideal für Anwendungen wie medizinischen und Industriepumpen, Gasanalysegeräten, Sicherheits- und Zugriffsgeräten, Elektrowerkzeugen, Mesotherapiepistolen und Tätowiermaschinen geeignet.

„Athlonix™ Motoren werden von einer selbsttragenden Spule angetrieben, die den magnetischen Fluss und die Amperewindungszahlen bei einem bestimmten Durchmesser vergrößert“, erklärt Sunil Kumar, Leiter der Produktlinie für Gleichstrommotoren bei Portescap. Und weiter: „Im Vergleich dazu verfügen selbsttragende Spulen normalerweise nur über eine begrenzte Anzahl an Amperewindungen. Dadurch wird die magnetische Flussdichte im Magnetkreis beeinträchtigt, was sich wiederum negativ auf die Leistung und die Belastbarkeit des Motors auswirkt“.

Die Standardisierung der Komponenten sowie die modulare Bauweise ermöglichen schnelle kundenspezifische Anpassungen von Mustern für verschiedenste Anwendungen.

„Aufgrund niedrigerer Motorregulierungsfaktoren im Vergleich mit vergleichbaren Motoren auf dem Markt verfügt unser neuer 16DCP über eine höhere Belastungskapazität bei minimaler Drehzahlreduzierung, die zu einer gleichmäßigen Leistung führt“, so Kumar.

Athlonix-Motoren sind mit unterschiedlichen Encodern und Getrieben mit verschiedenen Abmessungen und Untersetzungen erhältlich. Sie werden im ISO-zertifizierten Werk hergestellt und sind RoHs-konform.