Discmagnetmotor P760 mit außerordentlicher dynamischer Leistung

Portescap stellt unseren Discmagnetmotor aus der Reihe P760 , vor, der bürstenlose Standard-DC-Motoren in verschiedenen Anwendungen überbietet. Der besonders dünne Discmagnetmotor wurde optimiert, um ein hohes Drehmoment und eine hohe Beschleunigung bis zu 5.000 U/min zu liefern. Die hohe Leistung wurde durch die Kombination der Discmagnettechnologie mit einer Optimierung der Polpaarzahl erzielt. Die Discmagnettechnologie liefert eine sehr niedrige Massenträgheit, während die Optimierung der Polpaare die Eisenverluste im Vergleich zu den Jouleschen Verlusten ausgleichen. Dieser Schrittmotor für hohe Drehzahlen kann ein verstärktes Drehmoment von 0,7 Nm mit einer sehr niedrigen Massenträgheit wie 17E-7 kgm2 liefern.

Der Motor P760 bietet im geschlossenen Regelkreis eine außerordentliche dynamische Leistung, um anspruchsvollste Anwendungen, in denen schnelle Änderungen in der Beschleunigung und Drehrichtung innerhalb kürzester Zeit gefordert werden, zu entsprechen. Anwendungen wie elektronische Garnführungen, medizinische XY-Tische und Roboter können vom P760 profitieren.

„Unser Motor der Reihe P760 hat ein einzigartiges multipolares Design mit extrem niedriger Massenträgheit des Rotors. Anders als andere Motortechnologien erfordert der Rotor keine zusätzliche Eisenstruktur, um Magnetflussänderungen zu erzielen. Durch den geschlossenen Regelkreis mit dem Encoder ist der Motor zu außergewöhnlichen Beschleunigungen in Verbindung mit einer hohen Spitzendrehzahl fähig und eignet sich damit für schnelle inkrementale Bewegungen.“ Sagt Anant Bhalerao – Associate Product Line Manager.

Mit diesem außerordentlichen Design und dem Encoder als Standardfunktion, ermöglicht der Discmagnetmotor P760 Maschinenherstellern die Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades ihrer Maschine. Demzufolge sind diese RoHS-kompatiblen Schrittmotoren ideal für Lösungen in den Branchen Textil, Biowissenschaft, Flüssigkeitshandhabung und in industriellen Automationseinrichtungen.

Über Portescap

Portescap verfügt über das branchenweit größte Produktportfolio an Miniaturantriebsund Spezialmotorlösungen, darunter u. a. eisenlose DC- und BLDC-Motoren, CanStack- , Linear-, Disc-Magnet- und Hybrid-Schrittmotoren. Darüber hinaus bietet Portescap seinen Kunden eine Vielzahl an Getriebe-, Encoder- und Ansteuer-Lösungen. Produkte von Portescap tragen schon seit mehr als 70 Jahren zur Lösung von Antriebskonzepten, z.B. in der Medizintechnik, im Bereich Life Sciences, im Gerätebau, in der Automatisierung, in der Luft- und Raumfahrt und in kommerziellen Anwendungen bei. Portescap verfügt über Herstellungszentren in den USA und Indien sowie über ein globales Produktentwicklungsnetzwerk, dessen Entwicklungszentren sich in den USA, der Schweiz, China und Indien befinden.