Die Athlonix™ 12GS Bürsten-DC-Motoren bieten eine Reduzierung der Größe ohne Beeinträchtigung des Wirkungsgrades.

Portescap erweitert die Athlonix™-Plattform um die 12GS Bürsten-DC-Motoren mit hoher Leistungsdichte. Die neuen 12GS-Motoren mit hoher Lebensdauer liefern eine spektakuläre Drehzahl-zu-Drehmoment-Leistung in einem leichten Gehäuse (13,5 g) und einer Ausgangsleistung von bis zu 1,2 Watt. Dies ermöglicht OEMs, kleinere, leichtere und höher leistende Maschinen und Geräte zu bauen. 12GS-Motoren besitzen auch eine enegieeffiziente kernlose Ausführung mit einer optimierten selbsttragenden Spule und einem Magnetkreis zur Maximierung der Leistungsdichte, die auch während der gesamten Lebensdauer des Motors anhält. Die 12GS-Bürsten-DC-Motoren sind in 3 Wicklungsoptionen erhältlich, um verschiedenen Anwendungsanforderungen zu entsprechen.

Kunden schätzen das optimierte Leistungs-Baugröße-Verhältnis, was eines der besten in der Branche ist und 10 % weniger Volumen bei gleicher Leistung und 50 % mehr Drehmoment in der gleichen Gehäusegröße bietet.

""Unsere 12GS-Motoren mit neuen Abmessungen liefern einen Energiewirkungsgrad, der bis zu 80% erreicht und besonders bei portablen Anwendungen den Nutzen der erhöhten Leistung während der Lebensdauer des Motors ermöglicht"" sagt Lionel Munsch, Projektmanager bei Portescap. ""Entwicklungsingenieure werden die Vorteile des 12GS-Motors erkennen und damit ihre Geräte miniaturisieren können, ohne Kompromisse bei der Leistungsdichte, beim Wirkungsgrad oder Batterielebensdauer eingehen zu müssen.

Athlonix-12GS-Motoren liefern ein maximales Dauer-Drehmoment bis zu 1,5 mNm für hohe Belastungen und Leistungen unter Beibehaltung eines hohen Wirkungsgrades. Dies macht die 12GS-Motoren ideal geeignet zur Verwendung in Life-Science- und medizinischen Anwendungen einschließlich Flüssigkeitshandhabungsmaschinen, Insulinpumpen und Kollimatoren.

Die neuen Athlonix-12GS-Motoren von Portescap sind kompatibel mit Inkremental-Encodern und Getriebeköpfen mit verschiedenen Abmessungen und Untersetzungen. Sie werden in ISO-zertifizierten Werken hergestellt und sind RoHs-konform. Wenden Sie sich zwecks zusätzlicher Spezifikationen und zur schnellen Bereitstellung von Mustern bzw. Prototypen an das Anwendungs- und Vertriebs-Team von Portescap.

Über Portescap

Portescap bietet die breiteste Palette an Miniatur- und Sondermotoren in der Branche. Diese umfasst kernlose Bürsten-DC-Motoren, bürstenlose DC-Motoren, Can-Stack-Schrittmotoren, Getriebeköpfe, digitale Linearaktuatoren, Scheibenmagnet-Schrittmotoren und Hybridtechnologie. Die Produkte von Portescap lösten bereits vielfältige Anforderungen in der Antriebstechnik: in Anwendungen in den Bereichen Medizin, Halbleiter, HVAC, Luft- und Raumfahrt und bei kommerziellen Anwendungen seit mehr als 70 Jahren.

Portescap hat Produktionszentren in den Vereinigten Staaten, St. Kitts und Indien und nutzt ein globales Produktentwicklungsnetzwerk mit Forschungs- und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, China, Indien und in der Schweiz.

Portescapsales.america@portescap.com; sales.europe@portescap.com, sales.asia@portescap.com; www.portescap.com