Browse News Categories
Portescap stellt das nächste Innovationsmodell vor, den neuen nuten- und bürstenlosen 16mm-ECP Hochleistungsmotor
Portescap stellt die nächste Innovation mit einer sher hohen leistungsperformance vor. Der Bürsten- und nutenlose Motor 16 mm ECP
Portescap stellt die neueste Ergänzung zu unserer Ultra EC™ Mini Motor Plattform vor - Der BLDC Motor 16 ECP, speziell entwickelt, um eine wirtschaftliche Antriebslösung für anspruchsvolle Anwendungen anbieten zu können. Der 16ECP ist einer der modernsten und leistungsstärksten bürsten-und nutenlosen Motoren seiner Klasse - Speziell optimiert für ein hohes Dauerdrehmoment bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten mit einer maximalen Leistung zwischen 40T und 55T U/min und einer Nenndrehzahl von ca. 60T U/min.
Der 16ECP bietet eine hohe Leistungsabgabe. Er ist mit einem hoch effizienten Magnetkreis ausgestattet, der die Eisen- und Wicklungsverluste signifikant reduziert. Diese sind die Hauptursachen der Wärmeentwicklung des Stators. Die neu proprietäre EC Motor Spulenwicklung erreicht ein höheres Drehmoment und mechanische Leistung im Vergleich zu konventionellen BLDC Motoren. Als Ergebnis bleibt der 16 ECP kühler und bietet dadurch eine höhere Leistungsdichte als ähnliche Modelle innherhalb ihrer Zielbetriebsbereiche.
Der 16ECP bietet eine effiziente wirtschaftliche Lösung für Hochleistungsapplikationen an. Erreicht wird dies durch die Zusammensetzung der richtigen Menge an Komplexität, Verringerung der Motorgröße und Kostenoptimierung der verwendeten Materialien. Durch die Optimierung des elektormechanischen Designs und der Materialauswahl beim 16ECH ist es Portescap erfolgreich gelungen einen qualitiv sehr hochwertigen Motor anzubieten, mit einer hohen Lebensdauer und einer hohen Leistung. Dieser ist einfach und effizient zu bedienen.
Die Vorteile des 16ECP machen Ihn zu einer besonders guten Auswahl für Anwendungen mit geringen Geschwindigkeiten und hohen Drehmomenten oder für Anwendungen im mittleren Drehzahlbereich (30T bis 55T U/min). Der 16ECP ist eine gute Auswahl für den Einsatz von Getrieben wegen des geringen Geschwindigkeitsverlustes und Motorerwärmung unter Last. Er ist auch eine sehr gute Alternative zu Bürsten DC Motoren aufgrund seiner Leistungsdichte, Effizienz und langen Lebensdauer. Ferner ist der 16ECP mit seiner geringen Rotorträgheit auch eine gute Option für Anwendungen mit schnellen Start / Stopp Bewegungen und hohen Beschleunigungen.
Der 16 ECP ist in den Längen 36 und 52 mm mit Hall Sensoren und 3 verschiedenen Wicklungen verfügbar, um Ihre Spannung und Geschwindigkeitsanforderungen zu erfüllen. Auf Anfrage kann Portescap kundenspezifische Anpassungen anbieten. Z.B. Getriebe, Encoder, Sensorlose Varianten, Wicklungsänderungen und mechanische Modifikationen.
Portescap ist weltweit ISO 9001:2008 zertifiziert. Ebenso ist unser Werk in Indien ISO 13485, ISO14001:2004 and OHSAS 18001:2007 zertifiziert.