Browse News Categories
Bessere Leistung - R22HT
Bessere Leistung
Neues 22-mm-Planetengetriebe mit hohem Drehmoment liefert höhere Leistung und Effizienz
Portescap stellt das neue 22-mm-Planetengetriebe mit hohem Drehmoment vor, das über ein Getriebedesign komplett aus Metall und speziell entwickelte Zahnräder verfügt, die ein Dauerdrehmoment von bis zu 3,7 Nm und Wirkungsgrade im Bereich von 62% bis 82 % mit einer empfohlenen Maximaldrehzahl von 12.000 U/min bieten.
Dieses Getriebe kann auch mit höheren als den empfohlenen Werten für Maximaldrehzahl und Geschwindigkeit in einem gewissen Nennleistungsbereich betrieben werden (innerhalb begrenzter Betriebszyklen oder Zeiten). Wie umfassende Zuverlässigkeitsprüfungen zeigen, ist das R22HT in der Lage, eine doppelt so hohe Drehzahlausgabe zu erreichen wie vorausgegangene Produkte. Das neue Getriebe ist mit 2 bis 4 Stufen mit Verhältnissen von 10,9:1 bis 850,3:1 erhältlich. Es kann also mit 65 verschiedenen Übersetzungsverhältnissen gearbeitet werden, je nachdem, welche Anwendungsanforderungen vorliegen.
Neben seinem Drehmoment zeichnet sich der 22DCT dadurch aus, dass er unter den vergleichbaren Motoren auf dem Markt den niedrigsten Motorregulierungsfaktor (R/K2) hat was sich in geringeren Drehzahleinbußen bei steigender Last äußert. Somit handelt es sich um einen äußerst Leistungsstarken Motor für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen. Zusammen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % macht dieses Leistungsmerkmal den 22DCT zur idealen Antriebslösung für Akkubetriebene Werkzeuge.
R22HT ist eine ideale Lösung für Anwendungen wie elektrische Greifer, medizinische Analysegeräte, Fensterlüftungsaktuatoren, medizinische Geräte für die Physiotherapie, Kameraaktuatoren und vieles mehr. Aufgrund seines hohen Wirkungsgrades ist R22HT die perfekte Antriebslösung für batteriebetriebene Geräte. Auch sein geringeres Gewicht und die mechanische Ausstattung sorgen für einen besseren Bedienkomfort bei diesen Geräten.
Das R22HT ist mit den Motoren mit Durchmessern von 22 bis 25 mm der Reihen DC und BLDC von Portescap kompatibel. Diese Getriebe werden in einer nach den ISO-Normen zertifizierten Anlage hergestellt und sind RoHS-konform.