Browse News Categories
Neue kanülierte bürstenlose, genutete DC-Motoren Größe 6 für Arthroskopie-Anwendungen
Portescap freut sich, die Markteinführung von 3 neuen kanülierten chirurgischen Motoren für arthroskopische Anwendungen bekannt zu geben. Der kanülierte Microdebrider-/Shaver-Motor B0612H1005 (48 V), der kanülierte Microdebrider-/Shaver-Motor B0612H1006 (36 V) und der kanülierte Microdebrider-/Shaver-Motor B0612H1007 (24 V) sind sterilisierbare BLDC-Motoren, die für Arthroskopie-Shaver- und Microdebrider-Anwendungen entwickelt wurden. Jeder wurde für eine bestimmte Eingangsspannung optimiert, um das Drehmoment und die Geschwindigkeit bereitzustellen, die typischerweise erforderlich sind, um Weichgewebe und Knochen bei minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen effektiv zu entfernen. Sie sind gut geeignet für herkömmliche chirurgische Werkzeuge sowie für robotergestützte chirurgische Geräte.
Portescap ist weltweit führend auf dem Gebiet der sterilisierbaren Motortechnologie. Dank jahrzehntelanger Entwicklung und Millionen von Operationen vor Ort verfügen die Portescap-Motoren über die bewährte Fähigkeit, außergewöhnliche chirurgische Ergebnisse unter schwierigsten Bedingungen zu liefern. Die Motoren wurden so entwickelt und getestet, dass sie über 1.000 Sterilisationszyklen und einem Aussetzen gegenüber Salzlösung und anderen Fremdstoffen standhalten. Sie sind leicht, geräusch- und vibrationsarm, um die taktile Reaktion und die Kontrolle des Chirurgen in den empfindlichsten Operationen zu maximieren.
Standardprototypen sind innerhalb von zwei Wochen erhältlich. Die Partner von Portescap können auf diese Weise schnell mit den Tests beginnen und ihre Markteinführungszeit verkürzen. Die F&E-Ingenieure von Portescap sind mit der Integration von Medizinprodukten bestens vertraut und arbeiten gerne zusammen – für Partner, die kundenspezifische Lösungen benötigen. Portescap kann ein Design optimieren, das genau den Anforderungen der Anwendung entspricht. Sprechen Sie noch heute mit einem Ingenieur, um weitere Informationen zur Hilfe bei der Auswahl eines Motors zu erhalten.
Über Portescap
Portescap bietet die breiteste Palette von Miniatur- und Sondermotoren in der Branche. Diese umfasst kernlose Bürsten-DC-Motoren, bürstenlose DC-Motoren, Can-Stack-Schrittmotoren, Getriebeköpfe, digitale Linearaktuatoren und Scheibenmagnet-Technologien. Die Produkte von Portescap lösen seit mehr als 70 Jahren vielfältige Aufgaben in der Antriebstechnik in einem breiten Anwendungsspektrum in den medizinischen und industriellen Bereichen Life-Science, Instrumentierung, Automation, Luft- und Raumfahrt und kommerziellen Anwendungen
Portescap hat Produktionszentren in den Vereinigten Staaten, St. Kitts und Indien und nutzt ein globales Produktentwicklungsnetzwerk mit Forschungs- und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, China, Indien und in der Schweiz.