Browse News Categories
Neue bürstenlose, genutete DC-Motoren Größe 9 für orthopädische Anwendungen an kleinen Knochen
Portescap freut sich, die Markteinführung von 3 neuen chirurgischen Motoren für orthopädische Anwendungen an kleinen Knochen bekannt zu geben. Der Motor für kleine Knochen B0912N1016 (9,6 V – 38.000 U/min), der Getriebemotor für kleine Knochen B0912N4023 (9,6 V – 1.100 U/min) und der Getriebemotor für kleine Knochen B0912N4024 (9,6 V – 12.800 U/min) sind sterilisierbare BLDC-Motoren, die ein optimales Drehmoment und eine optimale Drehzahl für Bohrer, Sägen und Reibahlen bieten, mit denen ein präzises Entfernen von Gewebe bei orthopädischen chirurgischen Eingriffen an kleinen Knochen ermöglicht wird. Sie eignen sich sowohl für traditionelle chirurgische Werkzeuge als auch für robotergestützte chirurgische Geräte und können mit einem sterilisierbaren Portescap-Controller für batteriebetriebene Anwendungen kombiniert werden.
Portescap ist führend auf dem Gebiet der sterilisierbaren Motortechnologie. Dank jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung und Millionen von Operationen auf diesem Gebiet verfügen die Portescap-Motoren über die bewährte Fähigkeit, außergewöhnliche chirurgische Ergebnisse unter den anspruchsvollsten Bedingungen zu liefern. Die Motoren wurden so entwickelt und getestet, dass sie über 1.000 Sterilisationszyklen und einem Aussetzen gegenüber Salzlösung und anderen Fremdstoffen standhalten. Die 22-mm-⌀-Motoren sind leicht, geräusch- und vibrationsarm, um die taktile Reaktion und die Kontrolle des Chirurgen in den empfindlichsten Operationen zu maximieren.
Standardprototypen sind innerhalb von zwei Wochen erhältlich. Die Partner von Portescap können auf diese Weise schnell mit den Tests beginnen und ihre Markteinführungszeit verkürzen. Die F&E-Ingenieure von Portescap sind geübt in der Integration medizinischer Geräte und helfen gerne weiter. Portescap kann das Design für Partner, die kundenspezifische Lösungen benötigen, an die genauen Anforderungen der Anwendung anpassen. Sprechen Sie noch heute mit einem Ingenieur, um weitere Informationen zur Hilfe bei der Auswahl eines Motors zu erhalten.
Portescap bietet die breiteste Palette von Miniatur- und Sondermotoren in der Branche. Diese umfasst kernlose Bürsten-DC-Motoren, bürstenlose DC-Motoren, Can-Stack-Schrittmotoren, Getriebeköpfe, digitale Linearaktuatoren und Scheibenmagnet-Technologien. Die Produkte von Portescap lösen seit mehr als 70 Jahren vielfältige Aufgaben in der Antriebstechnik in einem breiten Anwendungsspektrum in den medizinischen und industriellen Bereichen Life-Science, Instrumentierung, Automation, Luft- und Raumfahrt und kommerziellen Anwendungen.
Portescap hat Produktionszentren in den Vereinigten Staaten, St. Kitts und Indien und nutzt ein globales Produktentwicklungsnetzwerk mit Forschungs- und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, China, Indien und in der Schweiz.