Aufgabe
Moderne Bühnenbeleuchtungen spielen heutzutage eine wichtige und emotionale Rolle in jeder Aufführung und Darstellung, wie in Opern, Theatern, Tanz und anderen künstlerischen Aufführungen. LED-Technologie ist eine wirkungsvolle Technologieverbesserung in den letzten Jahren gewesen und bringt intelligente Bühnenbeleuchtungsausstattungen auf höchstes technisches Niveau.
Die Produktlinie Linearaktuator-Schrittmotoren von Portescap erfüllt genau den Anwendungsbedarf von LED-Bühenenbeleuchtungen. Schrittlinearantriebe sorgen für hohe Schubkraft und längere Hublänge, um eine perfekte Bewegung der Linse zu ermöglichen. Sie sorgen für präzise Beleuchtungskegel. Die Antriebe sind für niedrigste Geräuschentwicklung und Vibrationen sowie für höchste Wiederholgenauigkeit ausgelegt, um einen exakten Beleuchtungskegel sowie eine Lichtstabilisierung zu liefern. Mit mehreren kundenspezifischen Anpassungen helfen Linear-Aktuator Schrittmotoren von Portescap, Ihre Bühnenbeleuchtung auf höchstes Qualitäts- und Leistungsniveau zu bringen.
Vorteile
- Hohe lineare Kraft
- Spezielles Kugellagerdesign für eine längere Lebensdauer
- Vibrationsarme Konstruktion sorgt für eine bessere Genauigkeit der Objektivbewegung
- Geräuscharm
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ±1 Schritt | |
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | ±1 Schritt | |
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | ±1 Schritt | |
26DAM-L | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 1,89 | 48 | ±1 Schritt |