Elektronische Schaltsysteme werden häufig für Sport-Fahrräder verwendet und bieten dem Benutzer ein beispielloses Fahrerlebnis. Die hohe Geschwindigkeit und Dynamik in Kombination mit der hohen Präzision der Schaltung ist der Schlüssel für ein erstklassiges Schaltgefühl. Angesichts des Trends zu drahtlosen Gruppen mit eingebetteten Batteriezellen sind ein kompakter Motor und eine kundenspezifische Integration des Antriebssystems erforderlich. Der Portescap Athlonix Bürsten-Gleichstrommotor ist dank der kernlosen Technologie die ideale Wahl für Leistungsdichte und geringes Gewicht bei kompakter Baugröße. Die geringe Trägheit der selbsttragenden Spule und die Spitzenleistung ermöglichen eine hohe Dynamik. Kundenspezifische Getriebe bieten eine Miniatur-Antriebslösung, die auf die Anforderungen des Schaltsystems zugeschnitten ist.