Aufgabe

Landvermessungsstationen verwenden eine elektro-optische Distanzmessmethode, wobei ein Laserstrahl auf ein Ziel gerichtet und das vom Ziel reflektierte Licht erfasst wird. Antriebslösungen spielen eine wesentliche Rolle in der Steuerung der Strahlstärke und in der Filterung des reflektierten Lichts. Die Bedingungen in Außenbereichen benötigen batterieversorgte Bewegungssysteme für den Betrieb in rauen Umgebungen über längere Zeiträume.
Kernlose Motoren von Portescap bieten die gewünschte Leistungsdichte in kleinsten Baugrößen und liefern einen maximalen Wirkungsgrad für lange Betriebszyklen.
Vorteile
- Hoher Wirkungsgrad verlängert die Batterielebensdauer
- Getriebeoption erhöht die Leistung und Auflösung
- Verschiedene Durchmesser und Längen zur Erfüllung der Platzanforderungen
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22DCP Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
EMPFOHLENE CAN-STACK-SCHRITTMOTOREN
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Gleitlager) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 |
R13 (Kugellager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Gleitlager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Gleitlager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |