Aufgabe

Fadenführungsmechanismen und Präzisionswickelmaschinen in Textilmaschinen erfordern eine schnelle und genaue Positionierung und Bewegungssteuerung. Die Fähigkeit eines Miniaturmotors zur genauen Positionierung und Führung des Garns während der Wicklung ist der Schlüssel zur Funktion des Führungsmechanismus. Unsere einzigartige Scheibenmagnet-Technologie kombiniert die präzise Bewegung eines Schrittmotors mit der hohen Beschleunigung eines bürstenlosen DC-Motors. Das Ergebnis ist eine Antriebslösung mit einer Winkelbeschleunigung von 300,000 rad/s2 kombiniert mit der einfachen Steuerung eines Schrittmotors.
Vorteile
- Die kürzeste dynamische Bewegungszeit (> 300.000 rad/s2 Winkelbeschleunigung)
- Erhöhte Drehzahlfähigkeit gegenüber Hybridschrittmotoren
- Hohe Genauigkeit und Regelbarkeit
- Lange Lebensdauer und niedriger Geräuschpegel
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P532 EN | 52 | 2,047 | 205 | 29 | 6,4 | 45 | 3.6 | 100 |
P532 | 52 | 2,047 | 205 | 29 | 5,7 | 40 | 3.6 | 100 |
P760 EN | 74 | 2,33 | 325 | 46 | 2,8 | 20 | 7.5 | 48 |
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ±1 Schritt |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ±1 Schritt |