Aufgabe

Die heutigen herausforderndsten arthroskopische Verfahren erfordern Leistung, Drehzahl und Effizienz.
Die autoklavierbaren bürstenlosen DC-Motoren sind dafür ausgelegt, ein hohes Drehmoment in einer leichten ergonomischen Einheit zu liefern Unabhängig von Unterschieden in der Gewebe-, Knochen- oder Knorpeldichte des Patienten liefern bürstenlose DC-Motoren von Portescap die benötigte Leistung und Drehzahl, um außerordentliche chirurgische Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus haben unsere sterilisierbaren bürstenlosen DC-Motoren gezeigt, dass sie über 1.000 Autoklavzyklen überstehen, womit die Lebensdauer verlängert und die Gesamtbetriebskosten für den Endkunden gesenkt werden.
Vorteile
- Elektromotoren mit hoher Drehzahl ermöglichen kürzere OP-Zeiten und sauberere Schnitte in weichem Gewebe
- Hohes Drehmoment für eine bessere Bedienung durch den Chirurgen und höhere Geräteleistung
- Sterilisierbar bis über 1.000 Autoklavezyklen für eine erweiterte Instrumentenlebensdauer und reduzierte Wartungskosten
- Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
- Hoher Wirkungsgrad für eine kleinere Handwerkzeugausführung mit erhöhter Ergonomie
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |
Microbrider / Shaver-Geräte (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 |
Microbrider-/Shaver-Geräte (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 |