Aufgabe

Moderne HNO-, Wirbelsäulen- und Neurologie-Verfahren erfordern hohe Drehzahlen, präzise Steuerung,kompaktere Geräte, geringe Temperaturanstiege und geräusch-/vibrationsarmen Betrieb. Zudem müssen sie zudem während Verfahren und Sterilisierungszyklen harschen Umgebungsbedingungen wie Exposition gegenüber Salzlösung widerstehen.
Chirurgische Motorlösungen von Portescap sind kompakt, bieten höchste Drehzahl und Leistung in einem kompakten Gerät und lassen sich zudem auf hohe Drehzahlen über 90.000 U/min optimieren. Zudem sind die bürstenlosen, mit Nuten ausgestatteten Gleichstrom-Minimotoren sterilisierbar widerstehen über 3000 Autoklavenzyklen und bieten dem Endkunden so eine lange Lebensdauer und geringe Gesamtbetriebskosten.
Vorteile
- Sehr hohe Drehzahlen möglich
- Geringere Gesamtbetriebskosten/längere Instrumentenlebensdauer/geringere Wartungskosten (Produkte sind auf über 3000 Autoklavenzyklen und Exposition gegenüber Salzlösung ausgelegt)
- Leicht und vibrationsarm, um dem Chirurgen ein besseres Tastgefühl zu bieten und die Ermüdung zu verringern
- Hohe Effizienz, um das Handwerkzeug kompakter zu gestalten und die Ergonomie zu verbessern
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |