Aufgabe

Unabhängig davon, ob es sich um ein Fettabsaugungs- oder Hautverpflanzungsinstrument handelt, Werkzeuge in der plastischen Chirurgie müssen präzise, ergonomisch und effektiv sein. Die breite Palette der Miniaturelektromotoren von Portescap bieten den Chirurgen Leistung, Geschwindigkeit und Kontrolle, um exzellente chirurgische Ergebnisse zu erzielen.
Die anpassbaren Motoren von Portescap mit hoher Leistungsdichte liefern höchste Leistung und Drehzahlen in der kleinst- und leichtestmöglichen Baugröße. Darüber hinaus ermöglichen die Encoder- und Hallsensoroptionen von Portescap die präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung während des Betriebs. Außerdem helfen die sterilisierbaren Ausführungen, die über 1.000 Autoklavezyklen erreichen, bei der Verlängerung der Lebensdauer des Geräts und tragen zur Reduzierung der Gesamt-Gerätekosten für den Endanwender bei.
Vorteile
- Leichte und kompakte Lösungen ermöglichen die ergonomische Mobilität und den visuellen Zugang zum Operationsbereich.
- Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl für den schnellen und vollständigen Abschluss von Verfahren.
- Konsistent reibungslose und zuverlässige Bedienung mit präziser Kontrolle
- Die Sterilisierbarkeit in über 1.000 Autoklavzyklen reduziert die Gesamtkosten für den End-Anwender.
- Durchbohrte Motoren und Getriebemotoroptionen, die ergonomische Absaugungen und Ausräumungen von Gewebe durch das chirurgische Gerät ermöglichen.
- Ausführung und Materialien zur Reduzierung des Temperaturanstiegs während des Betriebs und zur Maximierung des Komforts des Chirurgen.
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECA60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar | 22 | 0,866 | 180 | 51 | 7,2 | 60000 | 140 | 4,94 | |
30ECA64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar | 30 | 1,18 | 165 | 133,5 | 18,9 | 30000 | 256 | 9,03 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ±1 Schritt | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ±1 Schritt |