Aufgabe

Um erfolgreich orthopädische Verfahren zu vollbringen, müssen orthopädische Bohrer leistungsstark, effizient und leicht sein.
Die Produktreihe der genuteten bürstenlosen DC-Motoren von Portescap entspricht exakt den Anforderungen von orthopädischen Hochleistungsbohrmaschinen. Die Magnetspulenausführung der genuteten bürstenlosen DC-Motoren von Portescap liefert extreme Drehmomentspitzen, um den dicksten und dichtesten Knochen mit dem kleinstmöglichen Motor durchzubohren. Die genuteten bürstenlosen Motoren von Portescap sind für einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt, um die Batterielebensdauer zu maximieren und sie sind bis zu und über 1.000 Autoklavzyklen sterilisierbar, um dem Endkunden eine lange Lebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten zu liefern.
Vorteile
- Hohes Drehmoment, um die härtesten Fälle durchzustehen
- Anpassungsfähige Spannungen zur Unterbringung verschiedener Batterietechnologieoptionen
- Außergewöhnliche Drehzahlreaktion für Anwendungen, die vom Sägen, Bohren bis zum Reiben reichen
- Die Zuverlässigkeit bei über 1.000 Autoklavzyklen ergibt eine erweiterte Instrumentenlebensdauer und reduziert die Wartungskosten
- Maßgeschneiderte Ausführung der Übergangsflächen an Wellen und Gehäusen
- Hoher Wirkungsgrad für reduzierte Batteriegrößen und längere Betriebszeiten
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECA64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar | 30 | 1,18 | 165 | 133,5 | 18,9 | 30000 | 256 | 9,030144 | |
22ECA60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar | 22 | 0,866 | 180 | 51 | 7,2 | 60000 | 140 | 4,94 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Multifunktionaler Chirurgiemotor (B0810A1) | 20,35 | 0,8 | 705 | 26700 | 21,4 | 3,03 | 7,75 | 198 | 28,1 | 3,22 | 0,456 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512A1) | 12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 | |
Der Getriebemotor (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | |
Der Getriebemotor (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | |
Der Getriebemotor (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Max. Nennspannung (V) | Min. Nennspannung (V) | Feedback-Typ | Max. Dauereingangsleistung (W) | Ansteuerung | Autoklav-Zyklen | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNT2440 | 24 | 5 | Sensorlos | 960 | Drehzahl offener Regelkreis | 1000 |