Aufgabe

Effektive HNO-Microdebrider müssen ergonomisch, präzise und leistungsstark sein, um effektiv alle kleine Gewebemengen und Knochen entfernen zu können.
Die Produktreihe der genuteten bürstenlosen DC-Motoren von Portescap entspricht exakt den Anforderungen von elektrischen Microdebridern. Die genuteten bürstenlosen DC-Motoren sind kompakt und liefern das höchste Drehmoment und die höchste Leistung in einer kleinen Baugröße. Die bürstenlosen DC-Motoren von Portescap können auch für hohe Drehzahlen von über 90.000 U/min optimiert werden. Die kompakten Ausführungen von Portescap ermöglichen kleinere und ergonomischere Microdebrider für höhere Bequemlichkeit und Beweglichkeit für den Chirurgen bei der Operation. Darüber hinaus sind die genuteten bürstenlosen Motoren von Portescap sterilisierbar bis zu und über 1.000 Autoklavzyklen und bieten damit dem Endanwender eine lange Lebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten.
Vorteile
- Ausführungen mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl zur Entfernung von weichem oder hartem Gewebe oder von Knochen
- Außergewöhnliche Drehzahlreaktion für höhere Präzision und verbesserte chirurgische Ergebnisse
- Die Zuverlässigkeit bei über 1.000 Autoklavzyklen ergibt eine erweiterte Instrumentenlebensdauer und reduziert die Wartungskosten
- Maßgeschneiderte Ausführung der Übergangsflächen an Wellen und Gehäusen
- Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebstemperatur
- Höherer Komfort und Kontrolle für den Chirurgen durch die kompakte Ausführung
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochgeschwindigkeits-Getriebemotor für Arthroskopie-Gelenkschaber (B0614A4) | 16,51 | 0,65 | 933 | 13710 | 81,48 | 11,54 | 4,95 | 1705 | 241 | 29,9 | 4,24 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512A1) | 12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |