Aufgabe
Moderne orthopädische Fräsen sind hinsichtlich dem Bedarf bezüglich Leistung/Drehmoment, längerer Zykluslebensdauer und zuverlässigem Leistungsabruf und konsistenter Leistung bei chirurgischen Verfahren höchst anspruchsvoll.
Die Produktlinie an chirurgischen Motorlösungen von Portescap eignet sich ideal für chirurgische Hochleistungs-Fräsen. Die bürstenlosen, mit Nuten ausgestatteten Gleichstrommotoren weisen ein Magnetspulen-Design auf, das einen extrem hohen Spitzendrehmoment bietet und es Chirurgen so ermöglicht, auch den härtesten Knochen mit dem kleinstmöglichen Motor zu bohren. Für eine lange Lebensdauer und geringe Gesamtbetriebskosten für den Endkunden sind die bürstenlosen, mit Nuten ausgestatteten Minimotoren von Portescap sterilisierbar, darauf ausgelegt, über 3.000 Autoklaven-Zyklen zu widerstehen, und bieten so höchste Zuverlässigkeit im OP sowie hohe Effizienz, um die Batterielebensdauer zu maximieren.
Vorteile
- Hohes Drehmoment für bessere Kontrolle durch den Chirurgen und höhere Geräteleistung
- Geringere Gesamtbetriebskosten/längere Instrumentenlebensdauer/geringere Wartungskosten (Produkte sind auf über 3000 Autoklavenzyklen ausgelegt)
- Leicht und vibrationsarm, um dem Chirurgen ein besseres Tastgefühl zu bieten und die Ermüdung zu verringern
- Hohe Effizienz, um das Handwerkzeug kompakter zu gestalten und die Ergonomie/Batterielebensdauer zu verbessern
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECA64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar | 30 | 1,18 | 165 | 133,5 | 18,9 | 30000 | 256 | 9,030144 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2010A4 – Getriebemotor für chirurgische Knochenmühlen | 49,78 | 1,96 | 1010 | 290 | 6526,6 | 923,4 | 6,42 | 76966,2 | 10898,6 | 1067,2 | 151,3 | |
Multifunktionaler Chirurgiemotor (B0810A1) | 20,35 | 0,8 | 705 | 26700 | 21,4 | 3,03 | 7,75 | 198 | 28,1 | 3,22 | 0,456 | |
Der Getriebemotor (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | |
Der Getriebemotor (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | |
Der Getriebemotor (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1027) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |