Motoren für bei Kraniotomien verwendete Handwerkzeuge

Aufgabe

Bei Handwerkzeugen für Kraniotomien handelt es sich um bei der Neuro (Schädel)-Chirurgie verwendete Hochgeschwindigkeitsbohrer. Für diese hochkomplizierten Verfahren ist hohe Präzision erforderlich. Selbst minimale Vibrationen oder ruckweise Bewegungen können den Erfolg der Operation beeinträchtigen. Die schnell koppelbaren Handstücke erfordern perfekt ausgewuchtete Motoren mit niedrigen Schwingungen, die bei verschiedenen neurochirurgischen Eingriffen ermüdungsfreies Arbeiten gewährleisten.

Die chirurgischen Motorlösungen von Portescap sind kompakt und bieten das stärkste Drehmoment und die beste Leistung, die in der kleinsten Baugröße verfügbar sind. Sie ermöglichen zudem eine Anpassung an hohe Drehzahlen von über 90.000 U/min. Zudem können diese bürstenlosen Mini-Gleichstrommotoren sterilisiert werden und mehr als 3.000 Autoklavenzyklen standhalten, sodass lange Nutzungsdauer und geringe Gesamtbetriebskosten gewährleistet werden. Dank niedrigem Temperaturanstieg und geringen Störungen/Schwingungen reagieren die autoklavierbaren Hochgeschwindigkeitsmotoren auf plötzliche Lasten mit nur minimaler Drehzahländerung (keine ruckweisen Bewegungen). Die chirurgischen Motoren von Portescap können zur Leistungsoptimierung auch mit Steuerungen gekoppelt werden.

Vorteile

  • Erreichen hohe Drehzahlen
  • Liefern bei hohen Drehzahlen ein optimales Drehmoment
  • Geringes Gewicht und minimale Vibrationen sorgen für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen und weniger Ermüdung
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten / längere Instrumentenlebensdauer / niedrigere Wartungskosten
  • Produkte, die mehr als 3.000 Autoklavenzyklen und Kochsalzlösung widerstehen können
  • Hoher Wirkungsgrad für eine kleinere Handwerkzeugausführung mit erhöhter Ergonomie

Kundenspezifische Lösungen

  • Anpassung der Motorwicklung, um exakt dem Drehmoment und der Drehzahl zu entsprechen, die vom Gerät gefordert werden.
  • Maßgeschneiderte Ausführung der Motorenwelle und des Gehäuses
  • Vormontage von kundenseitigen Komponenten
  • Plug-and-Play Anschlussmöglichkeiten
  • Maßgeschneiderte mechanische Ausführungen für zusätzliche Zuverlässigkeit
  • Mehrschichtige Isolierung sorgt für Hochspannungsschutz
  • Kundenspezifische Anpassung des Motors als 24V-Version
MotionCompass Logo

Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus