Mini-Motoren für Herz- und Gefäßanwendungen

Eine gute Durchblutung ist entscheidend für die Gesundheit des menschlichen Körpers. Medizinprodukte, die das Kreislaufsystem unterstützen oder Durchblutungsprobleme beheben, sind daher oft lebensrettend – doch sie benötigen medizinische Präzisionsmotoren, um optimal arbeiten zu können. Die Gleichstrommotoren von Portescap – bürstenlos oder als kernlose Bürsten-Version – liefern die hohe Drehzahl und Leistung, die zur Unterstützung der Kreislauffunktion oder zur Entfernung von Arterien-Plaques oder -gerinnseln erforderlich ist. Darüber hinaus bieten sie ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit für einen reibungslosen Betrieb während des Eingriffs.
Die bürstenlose Gleichstrommotorplattform Ultra EC eignet sich hervorragend für Geräte zur Unterstützung bei Atherektomien und zur maschinellen Kreislaufunterstützung. Das urheberrechtlich geschützte U-Spulen-Design sorgt für eine verbesserte Kraftdichte, sodass während des Eingriffs stets das benötigte Drehmoment gewährleistet ist – die kernlose Technologie wiederum ermöglicht hohe Drehzahlen und ein sofortiges Beschleunigen bzw. Abbremsen des Motors, um den individuellen Bedürfnissen aller Patienten gerecht zu werden. Kernlose Gleichstrommotoren eignen sich hervorragend für Thrombolysegeräte, da sie die richtigen Drehzahl- und Drehmomenteigenschaften sowie besonders kurze Reaktionszeiten bieten, die beispielsweise bei Thrombektomiesystemen erforderlich sind.
Die Entwicklungsingenieure von Portescap stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Standardoptionen und maßgeschneiderte medizinische Motorenkonzepte bereits ab Beginn der Konzeptionierung zu erörtern. Von schnellen Standard-Prototypen für erste Produkttests bis hin zu technischen Vorschlägen für weiter optimierte Lösungen – wir unterstützen Sie gern dabei, Ihr Produkt für ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu optimieren.
Typische Motoranforderungen
- Hohe Drehzahl und Leistung
- Geräuscharmer Betrieb und wenig Vibration
- Hohe Kraftdichte für noch mehr Leistung
- Verlässlichkeit und Präzision
- Optimierte Motorauslegung
Literature
-
()
-
()