Aufgabe
Das Beschneiden ist die am meisten Handarbeit und Zeit erfordernde Aufgabe in der Wein- und Gartenbaubranche. Wenn Produktivität und Müdigkeit zu einer Herausforderung werden, sind effiziente Handelektrowerkzeuge die Lösung, um Zeit zu sparen und den Durchsatz zu erhöhen. Leichte und leistungsstarke motorisierte Gartenscheren tragen dazu bei, Ermüdung und Verletzungen durch repetitive Bewegungen gegenüber manuellen Beischneidungswerkzeugen in vielen Einsatzbereichen zu reduzieren, z. B. in Weinbau, Obstanbau, Baumzucht und Forstwirtschaft, in Parks und kommunaler Landschaftspflege. Motorisierte Gartenscheren können Drehzahl und Schneidkraft erhöhen und gleichzeitig eine akzeptable Handtemperatur des Benutzers gewährleisten, sodass er den ganzen Tag durcharbeiten kann. Mit unserem Angebot an bürstenlosen Ultra-EC-Motoren können Sie die gewünschte hohe Drehzahldichte mit einem kleineren und leichteren Werkzeug erzielen.
Vorteile
- Ultra-EC-Motoren bieten eine hohe Drehmomentdichte, die wiederum kleinere und leichtere Werkzeuge ermöglicht.
- Hoher Wirkungsgrad verlängert Batterielebensdauer und Arbeitszyklen
- Hohe Drehzahl reduziert Zykluszeit
- Die nutenlose BLDC-Technologie sorgt für einen lang andauernden und zuverlässigen Betrieb
- Stoß- und vibrationsfester Motor
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 | |
30GT2R82 | 30 | 1,181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119,95 | 92 | 13,03 | 38,7 | 5,48 | |
35NT2R32 | 35 | 1,378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21,38 | 56 | 7,93 | 51,6 | 7,31 | |
35NT2R82 | 35 | 1,378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117,25 | 114 | 16,14 | 99 | 14,02 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | |
R22T (Kugellager) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 | |||
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (Kugellager) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |