Aufgabe

Die anspruchsvollsten akkubetriebenen Bohrer auf dem heutigen Markt erfordern eine möglichst ergonomische Gesamtlösung, die Leistung, Schnelligkeit und Effizienz kombiniert.
Mit Ultra EC bietet Portescap ein Sortiment an leichtgewichtigen bürstenlosen Gleichstrommotoren, welche eine optimale Drehzahl ermöglichen. Mit dem Ultra EC-Sortiment von Portescap profitieren Sie von bürstenlosen Gleichstrommotoren, die nicht nur durch ihr geringeres Gewicht überzeugen, sondern Ihnen außerdem die erforderliche Leistung und Drehzahl für erstklassige Bohrergebnisse bieten – unabhängig von Material, Schichtdicke oder Lochgröße.
Eine der zurzeit einfachsten und zugleich effektivsten Methoden zur Verbesserung der ergonomischen Eigenschaften und des Gewichts von Handwerkzeugen besteht in der Verwendung eines Niederspannungsakkus. Die bürstenlosen Gleichstrommotoren des Ultra EC-Sortiments von Portescap sind für den Gebrauch mit Niederspannungsakkus optimiert und bieten gleichzeitig höhere Drehzahlen und bessere Drehmomentspitzen.
Vorteile
- Möglichkeit, steiferes Material bei Verwendung von Niederspannungsakkus zu bearbeiten
- Hohes Drehmoment für zusätzliche Bohrerkontrolle und -leistung
- Temperatursensor für zusätzliche Sicherheit
- Geringes Gewicht mit geringem Vibrationsniveau für eine optimale Handhabung
- Hoher Wirkungsgrad für eine kleinere Handwerkzeugausführung mit erhöhter Ergonomie
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 1100 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 |