Aufgabe

Elektropipetten sind Laborwerkzeuge, die für genaue und wiederholbare Abgabe von Proben und Reagenzien in den Bereichen Molekularbiologie, analytische Chemie und Medizin verwendet werden.
Mit den kompakten und effizienten Lösungen von Portescap sind Elektropipetten ergonomischer und dispensieren schneller und über längere Zeiträume, bevor sie erneut geladen werden müssen. Unser eingebautes Linearantriebsystem vereinfacht und beschleunigt die Produktentwicklung handgeführter Pipetten, wobei die höhere Betätigungskraft dem Anwender die Handhabung einer breiteren Palette von Flüssigkeiten ermöglicht, die durch Mehrkanallösungen dispensiert werden können.
Vorteile
- Schnellere Markteinführung und verbesserte Ergonomie mit kompakt integrierten Lösungen
- Hoher Wirkungsgrad für eine längere Betriebszeit bei Batteriebetrieb
- Encoder mit hoher Auflösung für genaue Flüssigkeitszufuhr
- Höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Edelmetallbürsten in Bürsten-DC-Motoren.
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
16DCP Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 |
16DCP Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
EMPFOHLENE CAN-STACK-SCHRITTMOTOREN
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ±1 Schritt |
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | ±1 Schritt |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Gleitlager) | 0,393 | 10 | 90% | 0,15 | 21 | 10000 |
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |