Motoren für tragbare Point-of-Care-Analysegeräte

Aufgabe

Tragbare Point-of-Care-Analysegeräte (POC) helfen dabei, Prozesse zu rationalisieren, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und die patientenzentrierte Versorgung zu fördern. Innerhalb von Minuten nach dem Einlegen der Probe in das Analysegerät wurden die Zellen der Probe quantifiziert und die Ergebnisse analysiert und angezeigt.  Die Gleichstrommotoren und bürstenlosen Gleichstrommotoren von Portescap bieten die Geschwindigkeit und Präzision, die für die Durchführung der Tests erforderlich sind.  Unsere Motoren sind kompakt aufgebaut und bieten maximales Drehmoment und maximale Leistung bei kleinem Durchmesser. Portescap-Motoren wurden für einen leisen Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit in medizinischen Umgebungen entwickelt und sind die perfekte Ergänzung zu diesen lebenswichtigen Anwendungen. 

Vorteile

  • Eine hohe Leistungsdichte erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten für kompakte und mobile Geräte 
  • Höhere Motoreffizienz für längere Batteriebetriebszeit dank kernloser Technologie
  • Zahnradfreie Rotation für mehr Präzision und verbesserte Ergebnisse

Kundenspezifische Lösungen

  • Maßgeschneiderte Antriebswellen und Schnittstellen für modulare Handwerkzeugausführungen
  • Anpassung der elektromagnetischen Spule, um exakt dem Drehmoment und der Drehzahl zu entsprechen, die vom Gerät gefordert werden