Ihre Mission ist unsere Priorität. Die Kompetenzen von Portescap in den Bereichen Aerospace und Verteidigung beruhen auf Innovation und Präzision und kommen als breitgefächertes Technologieportfolio für die unterschiedlichsten Anforderungen dieser Sektoren. Unsere High-Performance-Lösungen sind so ausgelegt, dass sie einem großen Temperaturbereich von -55 bis über 125 °C sowie massiven mechanischen Stößen und Schwingungen standhalten. Die verlangte Leistung und Langlebigkeit bieten sie in einem hinsichtlich Platzbedarf, Gewicht und Leistung (Size, Weight and Power; SWaP) optimierten Gehäuse. Unsere Motoren erfüllen die Anforderungen sowohl der DO-160 als auch der MIL-STD-810 und sind für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet. So gewährleisten sie zuverlässige Leistung auch unter schwierigsten Bedingungen. Von missionskritischen Anwendungen, bei denen Präzision über den Erfolg entscheidet, bis hin zu kommerziellen Systemen für die Luft- und Raumfahrt, bei denen die Zuverlässigkeit an erster Stelle steht: die Lösungen von Portescap funktionieren, wenn es darauf ankommt.
Beschleunigen Sie Ihre Entwicklung mit unserer Engineering-ExpertiseVerkürzen Sie Ihren Designzyklus, indem Sie von Anfang an direkt mit unseren Branchenexperten zusammenarbeiten. Unsere Entwicklungsarbeit zeichnet sich durch zwei Konzepte aus: die kundenindividuelle Anpassung von Serienprodukten und Sonderprojekte. Im Rahmen des ersten Konzepts modifizieren wir unsere Standardprodukte für die Luft- und Raumfahrttechnik so, dass sie alle Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllen. Dadurch sparen Sie sowohl Entwicklungszeit als auch Kosten. Alternativ entwickelt unser Engineering-Bereich in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Team eine von Grund auf maßgeschneiderte Lösung. Rapid Prototyping verkürzt dabei die Zeit vom Prototyp zur Produktion und trägt der Notwendigkeit von schneller Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit Rechnung. Es gewährleistet zudem einen reibungslosen und effizienten Ablauf Ihrer Projekte.
Globale Exzellenz in der FertigungWir verfügen über eine starke, globale Produktionspräsenz, die alle geltenden Exportbestimmungen einhält, und über mehrere AS9100-zertifizierte Einrichtungen. Unser Team betrachtet es als seine Aufgabe, Ihnen Motion-Control-Lösungen für die höchsten Qualitäts- und Leistungsanforderungen in Ihrer Region zu liefern. Nutzen Sie unsere umfassende technische Expertise und unsere internationalen Kapazitäten für die Entwicklung von Systemen, die jederzeit und überall verlässlich funktionieren.
Typische Motoranforderungen
- Hoher Motorwirkungsgrad
- Robuste Ausführungen
- Hohe Leistungsdichte
- Langlebige Ausführung
- Getriebekopf- und Encoderoptionen
Andere Anwendungen:
- Flugzeugfahrwerk
- Flugzeug-Bordinstrumentierung
- Elektrische Aktuatoren
- Kraftstoffdosiersysteme
- Bodenfahrzeuge und Seesysteme
- Gyroskop
- Kabinenfernsehen
- Anzeigen
- Satelliten