Aufgabe

Ansteuerungssysteme für Luft- und Raumfahrt (Aerospace Control Actuation Systems - CAS) erfordern extrem agile und leistungsstarke elektromechanische Lösungen zur zuverlässigen Stromversorgung und Steuerung von Flugzeugen. Diese Systeme, die von Mikromotoren angetrieben werden, müssen breiten Temperaturbereichen, starken Stößen und intensiven Vibrationen standhalten – nur einige der extremen Umgebungsbedingungen, die ihre Betriebsleistung beeinträchtigen können.
Die umfassenden Fähigkeiten und das Know-how von Portescap im Bereich der Bewegungssteuerung ermöglichen es uns, außergewöhnliche Lösungen zu liefern, die auf überragende Ansprechzeiten, Zuverlässigkeit und Präzision zugeschnitten sind. Unsere Bürsten- und bürstenlosen Gleichstrommotoren bieten ein optimales Drehmoment und einen optimalen Wirkungsgrad in kompakten, leichten Konstruktionen und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. Für die anspruchsvollen Drehmoment- und Rückkopplungsanforderungen dieser Anwendung sind auch Getriebeköpfe und Encodersysteme erhältlich.
Vorteile
- Geringe EMI/EMV-Störungen
- Betriebstemperaturbereich von -18 bis 88 °C
- Außergewöhnliche dynamische Leistung (Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich)
- Kompakt, leicht, leistungsstark
- Ausgelegt für den Betrieb in kritischen Umgebungen (Stoß, Vibration)
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 23 | 8,1 | 1,13 | 60000 | 30 | 1,06 |
BÜRSTENLOS GENUTET, FLACH
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ECF | 43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23GST2R82 | 23 | 0,906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12,32 | 22 | 3,12 | 25 | 3,54 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Gleitlager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32HT (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 |