Aufgabe
Flugsteuerungssysteme umfassen zahlreiche Komponenten und erfüllen eine Vielzahl kritischer Funktionen in den heutigen rotierenden und stationären Flugzeugen. Von der Eingabe über eine der zahlreichen Steuerflächen bis hin zur Rückmeldung an den Piloten ist eine äußerst zuverlässige, kompakte und leichte Bewegungslösung von entscheidender Bedeutung. Diese Motoren spielen eine entscheidende Rolle beim Betrieb des Luftfahrzeugs, und ihre Position innerhalb des Luftfahrzeugs bedeutet, dass sie starken Vibrationen, Stößen und extremen Temperaturbereichen ausgesetzt sein können.
Die Breite der Miniaturmotortechnologien von Portescap in Kombination mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Bewegungssteuerung stellen sicher, dass wir Präzisionslösungen anbieten, die für verschiedene Flugbetriebsumgebungen geeignet sind. Unsere bürsten- und nutenlosen Ultra-EC-DC-Motoren bieten zuverlässige Leistung in einem Gehäuse mit hoher Leistungsdichte, und unsere BLDC-Schlitzmotortechnologie bietet eine höhere Robustheit in einem ähnlich kompakten Gehäuse.
Vorteile
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Optimierte Designs mit hoher Leistungs- und Drehmomentdichte
- Geeignet für raue Umgebungen
- Trägheitsarme Konstruktionen für schnelles Starten und Stoppen
- Geringe EMI/EMV-Störungen
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R32HT (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | |
R22T (Kugellager) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | Encoder-Typ | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense16 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Integrierter Magnet |