
Antriebe für die Luftmobilität im städtischen Raum der Zukunft
Advanced Air Mobility (AAM) revolutioniert den Stadtverkehr: elektrisch betriebene Senkrechtstarter (Electric Vertical Take-off and Landing Aircraft, eVTOL) bewegen sich mit konkurrenzloser Geschwindigkeit, Wendigkeit und Effizienz durch den urbanen Luftraum. Diese Fluggeräte der Zukunft benötigen Antriebe, die nicht nur kompakt und leicht sind, sondern auch ein optimales Leistungsgewicht mitbringen – für den Senkrechtstart, für präzise Manöver und maximale Reichweite.
Für Flüge mit hohen Leistungsanforderungen
Bei der Entwicklung von AAM-Antrieben sind komplexe technische, sicherheits- und umweltrelevante sowie behördliche Herausforderungen zu meistern. eVOTL brauchen ultraleichte, leistungsstarke Systeme, denn jedes Gramm zählt. Angesichts der begrenzten Energiespeicherkapazität an Bord und der Notwendigkeit, den Energieverbrauch über einen breites Spektrum an Betriebsbedingungen zu optimieren, wirkt sich der Motorwirkungsgrad unmittelbar auf die Reichweite, die Nutzlastkapazität und die Gesamtflugleistung aus. AAM-Plattformen werden in hochdynamischen Umgebungen eingesetzt, d. h. die Antriebe müssen auch bei schnellen Temperaturwechseln, hoher Luftfeuchtigkeit und ständiger Schwingungsbelastung zuverlässig funktionieren. Weil diese Umwelteinflüsse die Leistung und Lebensdauer von Elektromotoren erheblich beeinträchtigen können, sind eine robuste Bauweise und strenge Prüfungen unabdingbar.
Maßgeschneiderte Antriebslösungen für AAM
Die hochpräzisen Miniaturmotortechnologien von Portescap erfüllen die hohen Ansprüche von AAM-Anwendungen. Ob für den Antrieb, Stell- oder Steuerungsaufgaben – unsere Motoren sind dafür ausgelegt, unter den hier anzutreffenden Extrembedingungen konstant eine verlässliche Leistung zu erbringen. Wir bieten sowohl kommerzielle Standardlösungen (Commercial-Off-the-Shelf, COTS) als auch individuell entwickelte Antriebe an, die die hohen Anforderungen von AAM-Plattformen an Platzbedarf, Gewicht und Leistung (Size, Weight and Power, SWaP) erfüllen. Unsere Antriebe werden gemäß den Umgebungskriterien der DO-160G geprüft (Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen, Schwingungen und Feuchtigkeit) und stehen in den Startlöchern für die Massenfertigung, um den Bedarf des schnell wachsenden AAM-Marktes zu bedienen.
Vorteile
- SWaP-optimierte Lösungen
- Leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen
- Drehmomentoptimierte Bauweise mit hoher Leistungsdichte
- Einhaltung der Prüfnorm DO-160G für anspruchsvollste Umgebungen
- Geringe Massenträgheit für schnelles Starten und Stoppen
- Als kommerzielle Standardlösung oder Sonderentwicklung


Rise Above
In today’s rapidly developing advanced air mobility market, every design decision impacts your ability to deliver with speed and confidence. With Portescap now an integral part of Regal Rexnord, our partnership gives you a whole new level of innovation potential.
You get one of the industry’s broadest solution sets – from custom-designed components to fully-assembled, performance-optimized subsystems. You access an unparalleled depth and breadth of experience solving the most complex motion challenges in aerospace design, and the global scale and scope of the full Regal Rexnord Aerospace Solutions team.
We will help you succeed against even the most aggressive timelines, from prototype to full scale production. With one trusted partner, now is your time to Rise Above. Rise Above.
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
RECOMMENDED BRUSHLESS SLOTTED FLAT
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 | |
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 | |
45ECF | 43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 | |
90ECF | 90 | 3,54 | 260 | 1080 | 154,3 | 5000 | 960 | 34 |
EMPFOHLENE CAN-STACK-SCHRITTMOTOREN
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22T (Kugellager) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 | |||
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R32HT (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 |