Aufgabe

Raketenverteidigungssysteme erfordern extreme Flexibilität, um feindliche Ziele zu navigieren und abzufangen und sind dabei extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Ein großer Temperaturbereich und Vibrationen sind einige der kritischen Bedingungen, die die Leistung dieser missionskritischen Systeme beeinflussen.
Die Fähigkeiten und das Know-how von Portescap in der Antriebstechnik bieten außergewöhnliche Lösungen, die für Reaktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Antriebspräzision geeignet sind. Unsere Lösungen bieten optimales Drehmoment und Effizienz in kompakten und leichten Gehäusen und können unter kritischen Umgebungsbedingungen betrieben werden.
Vorteile
- Außergewöhnlich dynamische Leistung (Drehmoment über den Drehzahlbereich)
- Betriebstemperatur -65° F bis 190° F
- Niedrige EMI/EMC
- Leistungsdichte Konstruktionen (kompakt und leicht)
- Konzipiert für den Betrieb in kritischen Umgebungen (Stoßbelastung, Vibrationen)
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23GST2R82 | 23 | 0,906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12,32 | 22 | 3,12 | 25 | 3,54 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Gleitlager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 |