Aufgabe

Treibstoffmanagementsysteme sind von entscheidender Bedeutung bei der Unterstützung des wirksamen Antriebs und Betriebs von Luftfahrzeugen, denn sie liefern optimalen Fluss und Druck an den Motor. Zu den typischen Anwendungen für Treibstoffmanagementsysteme gehören Pumpen, Ventilsteuerung und Treibstoffmessung/-dosierung in folgenden Bereichen:
- Treibstoffübertragung zwischen Tanks, Gewicht, Ausgleich
- Treibstoffbetankung in der Luft
- Betankung am Boden
- Normaler Treibstoffkreislauf / Verteilmodi
Die missionskritische Natur dieser Anwendungen erfordert Ansprechempfindlichkeit und das Bereitstellen von hohen Drehmomenten, auch wenn die Systeme starken Schwingungen, Stößen, Höhen, verschiedenen Temperaturbereichen und in einigen Fällen sogar Salz und Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Außerdem profitieren Anwendungen in der Luftfahrt von kompakten Systemen mit geringem Gewicht, da auf diese Weise mehr Menschen, Geräte und Ausrüstung transportiert werden können. Die Ressourcen und das Fachwissen bezüglich Antriebstechnik von Portescap gewährleisten außergewöhnliche Lösungen, die aufgrund ihrer Ansprechempfindlichkeit, Bewegungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit überzeugen.
Vorteile
- Herausragende dynamische Leistung (Drehmoment über Geschwindigkeiten)
- Optimierte Leistungsfähigkeit und drehmomentstarke Konstruktionen (kompakt und leicht)
- Hocheffiziente Lösungen (Ausgang/Eingang)
- Betriebstemperaturen zwischen -30 °C und +85 °C
- Niedrige EMI/EMC
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 |
BÜRSTENLOS, NUTENLOS, FLACH
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 40 | 13 | 1,84 | 30000 | 27 | 0,95 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ECF | 43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23GST2R82 | 23 | 0,906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12,32 | 22 | 3,12 | 25 | 3,54 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P430 | 39 | 1,535 | 60 | 8,5 | 0,9 | 6,5 | 3.6 | 100 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
K27 (Gleitlager) | 1,0611 | 27 | 65 | 0,7 | 100 | 4000 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | Encoder-Typ | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense16 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Integrierter Magnet |