Aufgabe

Medizinische Bildgebungsgeräte verwenden eine Reihe von Methoden, um verschiedene Bereiche des menschlichen Körpers zu betrachten und medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu überwachen und zu behandeln. Dazu gehören Ultraschall, Magnetresonanztomographie (MRT) und Röntgenbilder, die dazu beitragen, die notwendigen Informationen über den Zustand des Patienten zu erhalten. Die mit diesen Methoden erfassten detaillierten Informationen sind für das medizinische Fachpersonal entscheidend, um die wirksamsten Behandlungspläne zu bestimmen und eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen.
In medizinischen Bildgebungsgeräten werden verschiedene Bewegungstechnologien über verschiedene Bewegungsachsen hinweg eingesetzt, um die Leistung zu verbessern und die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bürstenlose Gleichstrommotoren bieten Hochgeschwindigkeitsfunktionen mit präziser Drehzahlregelung, was sie ideal für Anwendungen macht, die eine schnelle und stabile Bewegung erfordern. Kernlose Gleichstrommotoren, die für ihre hohe Effizienz und Leistung bekannt sind, bieten eine solide Leistung in einem kompakten Format, wodurch sie sich für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot eignen. Schrittmotoren zeichnen sich durch präzise Bewegungen und feinste Genauigkeit aus, die für Anwendungen unerlässlich sind, die eine exakte Positionierung und Steuerung erfordern.
Vorteile
- Breites Spektrum an Motortechnologieoptionen verfügbar
- Niedriger Geräuschpegel für Patientenkomfort während des Eingriffs
- Schnelles Ansprechverhalten für hochpräzise Bewegungen
- Hohe Kraftdichte für kompakte Bewegungsachsen
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0,315 | 11000 | 6 | 0,5 | 0,64 | 0,09 | 0,66 | 0,09 | 5,1 | 0,72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08ECP20 Ultra EC | 8 | 0,315 | 4,4 | 1,07 | 0,1516 | 60000 | 9 | 0,32 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 23 | 8,1 | 1,13 | 60000 | 30 | 1,06 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Gleitlager) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 | |
R13 (Kugellager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |