Aufgabe
Für Patienten mit Nierenversagen dient die Dialyse als entscheidende Behandlung, um die Abfallstoffe und überschüssige Flüssigkeit aus dem Blut zu filtern. Die Dialyse nimmt zwei Formen an: Hämodialyse und Peritonealdialyse; beide Dialysearten helfen den Patienten, indem sie eine normale Nierenfunktionen nachahmen. Die Behandlungen erstrecken sich über mehrere Stunden und können an mehreren Tagen der Woche stattfinden, was einen leisen und effizienten Betrieb des Geräts für den Patientenkomfort erfordert.
Unsere bürstenlosen Ultra ECTM Gleichstrommotoren in Verbindung mit Planetengetrieben bieten die hohe Leistung und lange Lebensdauer, die für den Pumpenantrieb erforderlich sind. Lineare Schrittmotoren ermöglichen durch eine direkte Linearbewegung eine genaue Ventilpositionierung und bieten Präzision. Beide Lösungen können an die strengen Geräteanforderungen angepasst werden und sorgen für eine weniger umfangreiche Gesamtarchitektur.
Vorteile
- Erhöhte Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch bürsten- und nutenlose Technologie
- Niedriger Geräuschpegel für Patientenkomfort während der Behandlung
- Direkte Linearbewegung für wiederholbare Ventilpositionierung
- Hohes Drehmoment von Planetengetrieben gewährleistet korrekten Flüssigkeitsfluss
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 104 | 98,8 | 13,99 | 20000 | 174 | 6,14 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
BÜRSTENLOS GENUTET, FLACH
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ±1 Schritt | |
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | ±1 Schritt | |
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ±1 Schritt |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22T (Kugellager) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 | |||
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R26HT (Kugellager) | 0,866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | |
R32 (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R32HT (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | Encoder-Typ | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Integrierter Magnet | |
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | 3 Kanäle optisch |