Aufgabe
Damit die Sauerstoffversorgung des Gewebes sichergestellt ist, muss das Blut richtig fließen. Ist der Blutfluss behindert, kann dies zu Unwohlsein, einem Verlust von Gliedmaßen und sogar zum Tod führen. Die periphere Arterienerkrankung ist eine Durchblutungsstörung, bei der verengte Arterien den Blutfluss zu den Gliedmaßen verringern. Dies wird häufig durch Fettablagerungen an den Arterienwänden verursacht, die im Rahmen einer Behandlung reduziert oder entfernt werden müssen, damit das Blut wieder richtig fließen kann. Bei der orbitalen und der Rotations-Atherektomie wird verkalkter Plaque abgeschnitten oder abgeschliffen, um den Blutfluss in den blockierten Gefäßen wiederherzustellen. Atherektomiegeräte verwenden unterschiedliche Bewegungsansätze zum Schleifen oder Schneiden. Die wichtiste Voraussetzung ist jedoch ein zuverlässiger Hochgeschwindigkeitsmotor. Der bürstenlose 16-mm-Gleichstrommotor Ultra EC bietet eine beispiellose Drehzahl und Kraftdichte, um die anspruchsvollen Anwendungsanforderungen von Atherektomien zu erfüllen.
Vorteile
- Verbesserte Ergonomie dank fortschrittlicher Leistungsfähigkeit bei kleiner Baugröße
- Hoher Drehzahlbereich zur Erfüllung unterschiedlicher Anforderungen während des Eingriffs
- Geräusch- und vibrationsarm für leisen Betrieb
- Optimierte Spulen- und Motorlänge für maximale Leistung
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit verhindern Komplikationen beim Patienten
- Wertoptimiertes Design für Einweggeräte
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Verwandte Links
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 47100 | 132 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 7,7 | 1,09 | 73000 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66380 | 170 | 66 | 16,1 | 2,28 | 7,99 | 1,13 | 73000 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,83 | 60000 |