Aufgabe

Verbesserungen für die Entnahme von Gewebeproben unter Verwendung von Miniaturmotoren haben dazu geführt, dass Biopsieverfahren weniger invasiv, genauer und schneller wurden und eine kürzere Erholungszeit benötigen. Miniatur-Antriebslösungen verschiedener Technologien von Portescap ermöglichen kompakte und leichte handgeführte Biopsiegeräte. Bürstenlose oder Bürstenmotoren erlauben typischerweise die Rückzieh- und Schneideaktion von großformatigen federbelasteten Proben während kleine Schrittmotoren für die präzise Organisation mehrerer Gewebeproben in separaten Probenbehältern verwendet werden können.
Vorteile
- Miniatur-Antriebslösungen verschiedener Technologien aus einer einzigen Bezugsquelle
- Verbesserte Ergonomie durch hohe Leistungsdichte
- Sterilisierbare Produkte verfügbar
- Innewohnende Sicherheit durch Rotoren mit niedriger Massenträgheit für schnelle Stopps
- Höherer Wirkungsgrad ermöglicht längere Betriebszeiten für batteriebetriebene Geräte
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16BHS 2-wires | 16 | 0,63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0,57 | 11,4 | 1,61 | 42200 |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 |
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Gleitlager) | 0,393 | 10 | 90% | 0,15 | 21 | 10000 |
R13 (Kugellager) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Gleitlager) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |