Kontrastmittelinjektorsysteme sind wichtig, da sie die Einführung von sichtverbessernden Substanzen wie Eisen oder radioaktiven Materialien an bestimmten Stellen im menschlichen Körper ermöglichen. Das Vorhandensein dieses Kontrasts ermöglicht die Erstellung von Bildgebungsstudien für Radiologie, Angioplastie und andere Katheterisierungen, die einen Gewebesatz leicht von einem anderen unterscheiden, was für einen Chirurgen von entscheidender Bedeutung ist. Mit bürstenlosen Gleichstrommotoren von Portescap kann das präzise und genaue Kontrastmittel sicher und effizient in den Körper fließen. Unsere Motoren sind kompakt aufgebaut und bieten maximales Drehmoment und maximale Leistung bei kleinem Durchmesser. Die Motoren von Portescap sind für einen geräuscharmen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit im medizinischen Umfeld ausgelegt.