Aufgabe

Je nach Verfahren und Art des verwendeten Geräts kommt das Handstück des Fußpflege-Instruments in einem großen Drehzahlbereich kombiniert mit hohem Drehmoment zum Einsatz. Die verfügbare Leistung ist häufig begrenzt, da die Stromversorgung des Systems nicht nur den Motor, sondern auch eine zusätzliche und in das Handstück integrierte Spritz- oder Luftabsaugfunktion beliefern muss. Um Sicherheit und Komfort des Bedieners zu gewährleisten, muss außerdem die Oberflächentemperatur des Handstücks unter einem bestimmten Grenzwert gehalten werden, was einen effizienten Motor mit minimaler Erwärmung unabhängig vom Arbeitspunkt erfordert.
Diese verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen, kann eine Herausforderung sein. Portescap bietet hier die Lösung.
Mit seinem bürstenlosen Gleichstrommotor der Ultra EC-Produktreihe ist Portescap in der Lage, eine leistungsstarke und kompakte Antriebslösung für podologische Anwendungen zu liefern. Der 2-polige BLDC-Motor mit 16 mm Durchmesser, erhältlich mit 36 mm oder 52 mm Länge, würde sich perfekt eignen. Dank seiner patentierten Spulen in U-Form können die Konstrukteure die Erzeugung des nutzbaren Drehmoments maximieren, wodurch ein effizienterer Motor mit herausragender Drehmomentfähigkeit entsteht. Dieser Motor ist auch in einer Version mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis (16ECP) sowie in einer Ultrahochgeschwindigkeitsversion (16ECS) erhältlich.
Vorteile
- Die patentierte Spule bietet erstklassige Leistungsdichte.
- Kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht ermöglichen ergonomisches Handstück-Design.
- Hoher Wirkungsgrad für verringerte Erwärmung (Verluste)
- Ein ausgewuchteter Rotor zur Reduzierung von Vibration und Geräuschentwicklung
- Kostengünstige Lösung dank 2-poliger Ausführung
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 47100 | 132 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 7,7 | 1,09 | 73000 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66380 | 170 | 66 | 16,1 | 2,28 | 7,99 | 1,13 | 73000 | |
|
12 | 0,47244094488189 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,830769230769231 | 60000 |