Aufgabe

Bei der Anwendungen von Powered Air Purifying Respirator (PAPR)-Einheiten müssen zahlreiche kritische Anforderungen erfüllt werden, darunter hohe Luftströmung und ein Gebläse- und Antriebssystem. Davon abgesehen erfordert die Verwendung von PAPR als mobile und tragbare Luftreinigungsatemgeräte eine geringe Baugröße sowie hohe Effizienz, die lange Batterieleistung gewährleistet. Da PAPR in stark kontaminierten Bereichen verwendet werden, müssen sie zudem höchst zuverlässig sein.
Die Fähigkeiten und das Fachwissen bezüglich Antriebstechnik von Portescap gewährleisten herausragende Lösungen, die aufgrund ihrer Ansprechempfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Bewegungsgenauigkeit bestens für den Antrieb von PAPR geeignet sind. Unser Lösungspaket besteht aus einem flachen Motor, Gebläse und Antrieb, die für optimales Drehmoment und höchste Effizienz in einer kompakten und leichten Hülle sorgen, und kann unter kritischen Umgebungsbedingungen verwendet werden.
Vorteile
- Kompakte Ausführung
- Hoher Wirkungsgrad für eine höhere Batterielebensdauer
- Flache Motoren mit Gebläse und Antrieb für PAPR
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1,84 | 8,3 | 1,18 | 30000 |