Präzisionsmotoren für medizinische Infusionssysteme

Portescap bietet bahnbrechende Antriebslösungen an, die seit mehr als 40 Jahren Innovationen im Bereich der Infusionssysteme vorantreiben. Dank der hohen Leistungsdichte kann die Pumpengröße mit Portescap-Motoren auf einen Durchmesser von bis zu 8 mm verringert werden, die Batterienutzungsdauer wird dank eisenloser DC-Bürstenmotoren mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % verbessert und die Wartungskosten werden mit preis- / leistungsoptimierten Plattformen und kostengünstigen Anpassmöglichkeiten gesenkt. Von den ersten ambulanten Insulinpumpen bis zu den heutigen intelligenten Pumpen konnte sich Portescap durch hochwertige Qualität und Zuverlässigkeit bei zahlreichen Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität auszeichnen.
Durch eine frühe Einbindung der Portescap-Konstrukteure von Infusionssystemen kann die Planung für Ihr Projekt schneller erfolgen und Sie erhalten Zugang zu individuellen Antriebskonzepten. Unsere Ingenieure stehen Ihnen für Beratungen vor Ort ab der Konzeptphase zur Verfügung, in dieser Projektphase können sie den größten Einfluss auf der Erfolg der endgültigen Konstruktion nehmen. Diese engagierten Ressourcen sind ab Tag 1 verfügbar, um Ihnen dabei zu helfen, dass die Konstrukteure die optimale Bauform bei verringerter Markteinführungszeit erzielen.
Typische Motoranforderungen
- Zuverlässigkeit
- Leistungsdichte für kompakte Baugrößen
- Hoher Wirkungsgrad
- Geräuscharm
- Genauigkeit und Präzision
- Wertoptimierte Motorkonstruktionen