Aufgabe

Immer mehr Patienten entscheiden sich für ein Insulinpumpensystem in einer kleinen und leichten Baugröße, um angepasst, schnell, zuverlässig und präzise eine Insulinzuführung zu erhalten. Die kompakten und effizienten Motoren und maßgeschneiderte Getriebe von Portescap bieten eine Miniaturantriebslösung, die längeren Betrieb mit handelsüblichen Standardbatterien ermöglicht. Miniaturencoder mit hoher Auflösung regeln für die kontinuierliche Zuführung die genaue Dosierung von Insulin im Bereich von Mikroeinheiten, ebenso die Dosierung von Bolus-Insulin mit höherer Dosis.
Vorteile
- Motoren mit hohem Wirkungsgrad für eine längere Batteriebetriebsdauer
- Encoder mit hoher Auflösung für genaue Flüssigkeitsabgabe
- Edelmetall-Kommutierung für erhöhte Zuverlässigkeit
- Durable mechanische Ausführungen für lange Gerätelebensdauer
- Weitgehende Bewegungsintegration
- Lösungen mit niedrigem Geräuschpegel
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0,315 | 11000 | 6 | 0,5 | 0,64 | 0,09 | 0,66 | 0,09 | 5,1 | 0,72 |
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 |
P010 104 | 10 | 0,394 | 1,5 | 0,21 | 0,1 | 0,9 | 9 | 40 |
PH010 064 | 10 | 0,394 | 2,4 | 0,34 | 0,2 | 1,1 | 15 | 24 |
PH010 104 | 10 | 0,394 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 1 | 9 | 40 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Gleitlager) | 0,393 | 10 | 90% | 0,15 | 21 | 10000 |
R13 (Kugellager) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Gleitlager) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |