Aufgabe
Pflegekräfte und Patienten verlassen sich auf Infusionspumpen für den ambulanten Gebrauch/Heimgebrauch, wenn es darum geht, Arzneimittel im häuslichen Umfeld oder unterwegs zu verabreichen und kostspielige stationäre Aufenthalte zu vermeiden. Diese Pumpen müssen klein, kostengünstig und einfach, oft ohne Unterstützung durch eine medizinische Fachkraft, bedienbar sein.
Die leistungsstarken und effizienten Präzisionsmotoren von Portescap ermöglichen eine kompakte Pumpenkonstruktion, die dennoch die Flussraten von Infusionen mit Krankenhauseinstellungen verarbeiten kann und eine lange Akkulaufzeit für Mobilität sowohl zuhause als auch unterwegs bietet. Geräuscharme Getriebe sind für höheren Patientenkomfort und mehr Diskretion erhältlich, und Feedback-Lösungen ermöglichen eine kostengünstige und präzise Steuerung der Verabreichung.
Vorteile
- Hocheffiziente Motoren für eine längere Akkulaufzeit sowie gesteigerte Mobilität und Freiheit
- Hohe Leistungsdichte für kompaktere und mobile Pumpen
- Niedriger Geräuschpegel für mehr Komfort beim Schlaf und Diskretion unterwegs
- Mehr Zuverlässigkeit dank der Edelmetallkommutation
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 | |
16DCP Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
17DCT Athlonix - Graphit | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
EMPFOHLENE CAN-STACK-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltemoment (mNm) | Min. Haltemoment (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26,16 | 1,03 | 14,5 | 2,05 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C (Gleitlager) | 16 | 0,73 | 0,2 | 28,32 | 8000 | ||
R10 (Gleitlager) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 | |
B16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
B16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |