Aufgabe

Service-Roboter helfen Menschen, indem sie eine schmutzige, stumpfe, entfernte, gefährliche oder sich wiederholende Arbeit verrichten. Sie sind typischerweise autonom und/oder werden über ein eingebautes Steuersystem mit manuellen Überbrückungsoptionen betrieben. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen Überwachung, Kontrolle industrieller Abwasserleitungen und Kanäle, Stromnetzüberwachung und autonom geführte Fahrzeuge.
Service-Roboter verwenden Bürsten-DC- und bürstenlose DC-Motoren zusammen mit Getrieben, um ein hohes Drehmoment und Encoder für Positionsrückmeldung zu bewerkstelligen. Minimotoren sind in der Lage, die Anforderungen an Service-Roboter in puncto hohes Drehmoment, niedrige Massenträgheit, lange Batterielebensdauer und die Fähigkeit, unter Belastung zu arbeiten, zu erfüllen. Aus diesem Grund sind die Bürsten-DC-Motoren, Bürsten-DC- und DC-Servo-Motoren die ideale Antriebslösung, da sie für eine lange Batterielebenszeit mit einem Leichtgewichtgehäuse entwickelt wurden.
Portescap-Motoren befinden sich in verschiedenen Service-Roboteranwendungen, darunter Anwendungen zur Kontrolle industrieller Abwasserleitungen, Kanalroboter, Roboter zur Stromnetzüberwachung, Roboter zur Produkt- und Qualitätsüberprüfung, Lagerroboter für Bestückungsautomaten, ferngesteuerte Miniaturfahrzeuge und Humanoide Roboter..
Vorteile
- Hohes Drehmoment mit kompakter Größe
- Niedrige Massenträgheit
- Verlängerte Batterielebenszeit
- Lange Lebensdauer
- Hohe Effizienz mit geringem Energieverbrauch, Gewicht und Volumen
- Fähigkeit, unter Schwerbelastung zu arbeiten (z. B. beim Überwinden von Hindernissen und bei schwerem Kabelschlepp)
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N88 | 13 | 0,512 | 14150 | 25,6 | 2,6 | 8,2 | 1,16 | 3,3 | 0,47 | 15,9 | 2,25 |
17S78 | 17 | 0,669 | 12430 | 25 | 1,8 | 5,9 | 0,84 | 2,8 | 0,4 | 9,1 | 1,29 |
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 |
35GLT2R82 | 35 | 1,378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210,58 | 160 | 22,66 | 157 | 22,23 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R13 (Kugellager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Gleitlager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 |
R32 (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |
R40 (Kugellager) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |