Mikromotoren

Portescap-Mikromotoren

Die Technologiewelt passt sich rasch an die Miniaturisierung an, was die Erstausrüster in medizinischen und industriellen Anwendungen vor die Herausforderung stellt, die Gesamtgröße ihres Produkts zu reduzieren. Die Miniaturisierung und Integration der Komponenten ermöglicht es, die Geräte in ihrer Entwicklung und Implementierung kleiner und effizienter zu gestalten. Mikromotoren spielen bei diesem Trend eine entscheidende Rolle.

Einige Beispiele für Hauptmärkte, die diesem Miniaturisierungstrend folgen, sind die Märkte für Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrttechnik: • Medizinische Erstausrüster führen die Entwicklung an, indem sie medizinische Geräte mit reduziertem Formfaktor für eine effizientere Patientenversorgung entwickeln. Da die Geräte immer kleiner werden, werden die Eingriffe weniger invasiv, so dass die Patienten schneller heilen können. Mikromotoren tragen dazu bei, die Erkennung und Behandlung von Krebs zu verbessern, indem sie Verfahren bei Biopsie, Bildgebung und Bestrahlung vorantreiben. Eine Brustbiopsie war in der Vergangenheit ein auf Anästhesie basierendes invasives Verfahren, das oft lange Genesungszeiten, sichtbare Schnitte und Narbenbildung zur Folge hatte. Die jüngsten Verbesserungen haben jedoch die Effizienz des Verfahrens verbessert und die Beschwerden und den Stress für den Patienten minimiert.

Durch die Verwendung eines  mikromotorbetriebenen Geräts ist ein Arzt in der Lage, mehrere Gewebeproben aus einem einzigen, kleinen und typischerweise nahtlosen Schnitt an einer Biopsiestelle zu entnehmen und zu analysieren. Neue motorbetriebene Biopsieverfahren haben gezeigt, dass die Größe der Biopsieschnitte um bis zu 85 % minimiert und die Gesamtverfahrenszeit im Vergleich zur traditionelleren Skalpellmethode um bis zu 75 % verkürzt werden kann. Die Verwendung eines voll motorbetriebenen Geräts ermöglicht es Ärzten auch, mehrere Proben von einer einzigen Biopsiestelle effizienter zu sortieren und zu organisieren, indem sie entfernt positionierte, vorbeschriftete Probenfächer verwenden. Durch eine effektivere Erfassung und Organisation der Proben können Ärzte die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Probenanalyse verbessern.

• Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt branche haben strenge Anforderungen: Bedeutung von Gewicht und Platzbedarf, geringe Eingangsleistung, extreme Temperaturen von -60ºC bis +150ºC, Empfindlichkeit gegenüber Lärm, Vibrationen und Schock sowie die EMV gegenüber elektromagentischen Störungen (EMI). Es ist wünschenswert, alle oben genannten Anforderungen in einem kompletten Antriebspaket zu vereinen, das Mikromotoren nutzt. Anwendungen, wie die Ventilbetätigung in Flugzeugen, müssen von der Regulierung des Treibstoffflusses bis hin zur Steuerung des Luftstroms in den Umgebungssystemen des Flugzeugs. Je nach der bei diesen Anwendungen zu überwindenden Belastung werden verschiedene Arten von Mikromotoren mit Getriebe eingesetzt. Bei der Sitzventilansteuerung in Flugzeugkabinen ist der reibungslose Betrieb ein Schlüssel, um den Passagieren trotz der hohen Applikationslast den höchsten Komfort zu bieten. Diese Bedürfnisse werden durch bürstenbehaftete Mikromotoren mit Graphitkommutierung gut erfüllt.

Portescap hat zahlreiche Mikromotortechnologien entwickelt, darunter eisenlose Gleichstrommotoren, bürstenlose Schlitz- und nutenlose Motoren, Schrittpermanentmagnet- und Scheibenmagnetmotoren. Unsere Applikationsingenieure unterstützen unsere Kunden zusammen mit unseren Entwicklern dabei, den besten Mikromotor für ihre Anwendung zu definieren. Siehe unser umfangreiches Sortiment an Antriebstechniken.

Mikromotoranwendungen