Browse News Categories
Additional Resources
PIPETTE ZUR FLÜSSIGKEITS-DOSIERUNG

Ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsmessgeräten war auf der Suche nach einer Motion-Lösung, mit der sich eine bereits existierende Pipette zur Flüssigkeitsdosierung weiter verbessern ließe. Dieser Kunde benötigte eine stärkere, leichtere Lösung als die, die er gerade nutzte. Allerdings wollte er die Größe des Produktes nicht ändern.
Aufgrund unserer Expertise im Bereich der Mikrotechnologie, unserer Fähigkeit, kundenspezifische Produkte zu entwickeln, und der exzellenten Kommunikation zwischen unseren Ingenieuren entschied sich der Kunde für Portescap. Die Ingenieure von Portescap empfahlen eine kundenspezifische Version des linearen Schrittmotors 20DAM. Der 20DAM bietet einen linearen Verfahrweg pro Schritt von nur 0,0254 mm und ermöglicht damit sehr genaue Messungen. Bei Laborausrüstung steht Präzision im Mittelpunkt. Dieses Produkt kann mit verschiedenen Spulen für optimale Leistung bei unterschiedlichen Antriebsspannungen kundenspezifisch angepasst werden.
Der Kunde war mit dieser stärkeren, leichteren Ausführung seines Produkts sehr zufrieden. Das Ergebnis übertraf seine Erwartungen und stellte ein noch verlässlicheres Laborgerät für seine Kunden dar.

Download a PDF of this article
- Für die Baugröße hohe kontinuierliche lineare Kraft
- Kosteneffektiv – kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Anpassbare Mehrfachspindeln für optimale Auflösung, Kraft oder Geschwindigkeit verfügbar