Browse News Categories
Additional Resources
INDUSTRIELLER BARCODE-SCANNER

Barcode-Scanner spielen eine zentrale Rolle dabei, das Gepäck von Reisegästen am Flughafen an das richtige Ziel zu senden. Diese Scanner müssen in der Lage sein, Barcodes zu lesen, die möglicherweise verdreht, geknickt oder verschmutzt sind. BarcodeScanner an Flughäfen müssen mindestens fünf Jahre verlässlich funktionieren. In der Praxis heißt das, dass der Motor, der den Scanner betreibt, mehr als 20.000 Stunden in Betrieb sein muss. Ein großes europäisches Unternehmen, das die Transportbranche mit solchen Scannern beliefert, wandte sich an Portescap, um einen Motor zu entwerfen, der diese Anforderung von mindestens 20.000 Stunden verlässlichen Betriebs erfüllt.
Ingenieure von Portescap, die über Erfahrung bei der Erweiterung der Lebensdauer von Anwendungen verfügen, konzentrierten sich bei dieser Lösung auf einen Entwurf mit Motorlager. Unter Verwendung eines bürstenlosen Gleichstrommotors entwickelten sie einen Entwurf mit optimierten Kugellagern und einem passenden Schmiermittel. Dieses ist bei der Ermittlung der Lebensdauer des Lagers besonders wichtig. Die im Lager verwendeten Schmiermittel können sich außerdem auf zahlreiche andere Aspekte der Motorleistung auswirken, darunter Drehzahl und Drehmoment, Lärm, Entgasungstemperatur und Anfälligkeit für Rost.
Der kundenspezifische bürstenlose Gleichstrommotor der Ultra EC™ 16ECPReihe erweitert die Produktlebensdauer auf 30.000 Stunden. Damit stellt er eine strapazierfähige Lösung für die Flughafenlogistik dar, die den Wartungsaufwand reduziert, Betriebszeiten verlängert und dafür sorgt, dass das Gepäck sicher am vorgesehenen Ziel ankommt.

Download a PDF of this article
- Kompakte Baugröße
- Flexible mechanische Bauweise
- Optionale Hallensensoren
- Verlässlich und mit erweiterter Lebensdauer