Browse News Categories
Additional Resources
Beatmungsgerät (PEEP)

Beatmungsgeräte sind wichtige Hilfsmittel bei der Versorgung von Patienten, deren Atmung beeinträchtigt ist, beispielsweise aufgrund von Lungenentzündung, COPD (chronisch obstruktiver Lungenerkrankung), Infektionen der Lunge, Verletzungen des Gehirns oder Komplikationen nach Allgemeinnarkose. Beatmungsgeräte besten aus motorgetriebenen Turbinen, die Sauerstoff in die Lungen blasen und Kohlendioxid entfernen. Motoren spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von Durchflussmengen, Drücken und I:E-Verhältnissen.
Ein globaler Hersteller von Beatmungsgeräten bat Portescap, ein System mit geringem Motorengeräusch und integrierter Antriebselektronik (zweidrahtiger BLDC-Motor) für ein Gebläse zur endexspiratorischen Druckbeatmung (Positive End-Expiratory Pressure, PEEP) zu entwerfen. Dieses Gerät sorgt am Ende eines jeden Atemzugs für positiven Druck in der Lunge und verhindert auf diese Weise einen Kollaps der Lunge. Portescap nutzte den nutenlosen, bürstenlosen Gleichstrommotor 16ECP Ultra EC™ mit integrierter Elektronik für den 2-Draht-Betrieb bei dieser Anwendung. In Zusammenarbeit mit dem Kunden wurden zusätzliche wertschöpfende Elemente in die Konstruktion mit aufgenommen, wodurch die Wärmedämmung und die Testdauer des Beatmungsgeräts reduziert werden konnten. Der Ultra EC-Motor erfüllt die Anforderungen an Temperatur, Geräusche und Zuverlässigkeit. Da es sich um ein kritisches medizinisches Gerät handelt, wurde vom Kunden ein Design- und Produktionsaudit von Portescap angefordert, das wir erfolgreich absolvieren konnten.

Download a PDF of this article
- Nutenlose, bürstenlose Technologie
- Schnellste Reaktion
- Hocheffiziente Bauweise
- Laufruhiger Betrieb und niedrige Geräusche
- Integrierte Elektronik