Browse News Categories
Additional Resources
Halbleiterwaferchipladegerät

Das Testen von Halbleiterwafern ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung diverser Chips, die in vielen kommerziellen Elektroanwendungen genutzt werden. In dieser Anwendung transportiert das Wafer-Ladegerät den Wafer von einer Kassette zur Inspektionsstation, wo der Wafer vorsichtig eingesetzt wird. Dann kehrt das Ladegerät zurück, um den nächsten Wafer zu holen. Ein Hersteller von Halbleitergeräten stellte fest, dass beim derzeitigen motorgetriebenen Ladegerät Brüche in der Antriebswelle auftraten.
Die Ingenieure von Portescap untersuchten die Bauweise des aktuellen Motors, ermittelten die eigentliche Ursache des Problems und boten dem Kunden dann eine robustere Lösung an, bei der es zu keinen Brüchen in der Antriebswelle kommt. Das Team schlug vor, den Bürsten-Gleichstrommotor der Athlonix™ 16DCT-Reihe mit dem R16-Getriebe zu kombinieren. Der Motor wurde beschleunigten Lebensdauertests unterzogen, um zu bestätigen, dass die Anwendung auch wirklich robust genug ist. Dank geringerer Wärmeentwicklung und einer verbesserten, konsistenten Leistung der Anwendung bestanden der 16mm Athlonix Bürsten-Gleichstrommotor und das Getriebe die Lebensdauertests mit Leichtigkeit.
R16-Retriebe

Download a PDF of this article
- Robuste Bauweise für längere Lebensdauer
- Kompaktes Hochleistungsdesign
- Verlässliche Leistung
- Effizienter Betrieb, geringere Wärmeentwicklung