Browse News Categories
Additional Resources
Landvermessungsgerät

Neue industrietaugliche Messgeräte erlauben es einer einzigen Person, alle erforderlichen Messungen mit nur einem Knopfdruck durchzuführen und ersetzen damit herkömmliche Messwerkzeuge. Motoren rotieren die Laser-Elemente, die Messwerte für verschiedene Bautätigkeiten ermitteln, so z. B. im Trockenbau, bei der Inneneinrichtung oder der Nivellierung in Außenbereichen.
Ein führender Hersteller von Bauwerkzeug wandte sich an Portescap, um eine stark verbesserte Lösung zu entwickeln, welche die existierenden Motoren der Konkurrenz ersetzen würde. Das mit der schnellen Entwicklung von Prototypen beauftragte Team von Portescap arbeitete mit dem Kunden zusammen, um einen Bürstenmotor mit integriertem Kabelanschluss sowie mit einer Riemenscheibe und einer Befestigungsplatte zu entwickeln, der ein optimales Preis-Leistungsverhältnis bietet. Für den Motor wurde die Athlonix™ 16DCP ausgewählt, da diese hervorragende Drehzahlen und ein ausgezeichnetes Drehmoment bietet und darüber hinaus sparsam im Energieverbrauch ist. Das Team musste schnell Prototypen für die Zulassung bereitstellen, welche innerhalb von zwei Wochen ausgeliefert werden konnten. Portescap legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse des Kunden und senkte die Verpackungskosten im Vergleich zu den Modellen der Konkurrenz um mehr als 10 %.

Download a PDF of this article
- Hohe Effizienz
- Lange Lebensdauer
- Hohe Leistungsdichte
- Einfach anzupassen