Back to Newsroom

Sicherheitsrückverfolgungssystem

April 20, 2022

Warendiebstahl während des Transports ist in vielen Ländern ein ernstzunehmendes Problem. Mit der neuesten Tracking-Technologie können Transportunternehmen nicht nur Pakete während des Versands verfolgen, sondern auch Versender auf Manipulationen an der Ware aufmerksam machen. Bei Verwendung eines motorisierten Verriegelungssystems, bei dem ein Motor mit einem an der Ware befestigten Sicherheitskabel gekoppelt ist, wird jeder unbefugte Produktzugriff vom Motor erkannt und sofort an das externe Rückverfolgungssystem gemeldet.

Das mit der schnellen Entwicklung von Prototypen beauftragte Team von Portescap arbeitete gemeinsam mit einem europäischen Hersteller von Sicherheitssystemen an dieser Anwendung. Innerhalb von weniger als zwei Wochen hatte Portescap mehrere Muster zur Bewertung bereit, was dem Kunden Zeit gab, die Lösung von Portescap in Betracht zu ziehen, bevor eine Zusage für die Motorlösung des Mitbewerbers fällig wurde. Während des Bewertungszeitraums stellte der Kunde fest, dass der Bürsten-Gleichstrom-Motor Athlonix™ 16DCT von Portescap eine kostengünstigere Alternative zu den vorhandenen Motoren der Mitbewerber darstellt. Dank der Fähigkeit, schnell die beste Motorauswahl zu treffen und das Produkt an die Anforderungen des Kunden anzupassen, sicherte sich Portescap die Zusage für diese Anwendung.

Getriebe B16

Bürsten-Gleichstrommotor der Serie 16DCT

Download a PDF of this article

Highlights
  • Hohe Leistungsdichte
  • Kompakte Bauform
  • Längere Batterielebensdauer
  • Anpassbar
  • Mit der schnellen Entwicklung von Prototypen beauftragtes Team