Browse News Categories
Additional Resources
Atemtherapie − Seitenkanalgebläse

Die Atemtherapie für Patienten mit Schlafapnoe und chronischer Bronchitis erfordert Geräte, die nicht nur die für die jeweilige Behandlung benötigte Luftmenge produzieren können, sondern auch zuverlässig, komfortabel und leise sind. Eine dieser Therapien stützt sich auf ein Seitenkanalgebläse, das in Beatmungsgeräten für Luftbewegung sorgt.
Ein europäischer Hersteller von medizinischen Geräten, der ein einzigartiges Verfahren für die Bereitstellung des bestmöglichen Luftstroms nutzt, arbeitete mit Portescap an der Entwicklung einer zuverlässigen Motorlösung für deren Seitenkanalgebläse. Dieses Gebläse ist sowohl für erwachsene als auch für junge Patienten mit unterschiedlichen Anforderungen an den Luftdurchfluss konzipiert. Die Techniker von Portescap konnten auf ihre Erfahrung mit Anwendungen im medizinischen Bereich zurückgreifen und arbeiteten eng mit dem Kunden zusammen, um nicht nur die richtige Motorlösung zu ermitteln, sondern auch sämtliche Anforderungen gemäß UL/CE zu erfüllen. Der bürstenlose, nutenlose UltraTM 22ECS-Motor konnte die für diese Anwendung notwendige Betriebsdrehzahl von 40.000 U/min bei weitem erfüllen und erzielte zudem den erforderlichen Durchsatz. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistete hier das schnelle Reaktionsvermögen von Portescap und deren Fähigkeit, die Motorlösung optimal an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen.

Download a PDF of this article
- Möglichkeit hoher Drehzahlen
- Hohe Effizienz
- Geräuscharm
- Geringer Wärmeverlust
- Lange Lebensdauer