Back to Newsroom

Batteriebetriebener Rebenbinder

July 14, 2022

Bei der Entwicklung professioneller tragbarer Elektrowerkzeuge für landwirtschaftliche Anwendungen wird auf Umweltschutz, geringes Gewicht, Effizienz und den Betrieb bei niedriger Spannung Wert gelegt. Ein gutes Beispiel hierfür ist der elektrische Rebenbinder, mit dem die Reben auf dem Weinberg korrekt positioniert und ausgerichtet werden. Die zwei Motoren in diesem Gerät gewährleisten, dass die Zweige sowohl umwickelt als auch zurechtgeschnitten werden. Mit diesem System kann die Produktivität immens verbessert werden, da die Zykluszeit fünfmal geringer ausfällt als bei vergleichbaren Werkzeugen auf dem Markt.

Ein europäischer Hersteller tragbarer Werkzeuge hat die Konstrukteure von Portescap gebeten, eine effiziente Motorlösung zu entwickeln, mit der die physischen Anforderungen sowie die notwendige Leistung für das Werkzeugdesign erfüllt werden können. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Portescap hat in weniger als drei Wochen zwei Prototypen abgeliefert, die über eine Spulenwicklung verfügen, die in einem DC-Bürstenmotor für effiziente Leistung bei niedriger Spannung sorgt.

Mit dem Athlonix™ 24DCT-Motor ohne Kern konnte die Betriebszeit durch längere Akkulebensdauer erhöht werden. Dieses leichte und kompakte Werkzeug ist benutzerfreundlicher und verringert die Betriebskosten aufgrund der längeren Akkulebensdauer.

24DCT-DC-Bürstenmotor

Download a PDF of this article

Highlights
  • Kompakter DC-Bürstenmotor
  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Robustes, leichtes Design
  • Langlebige Bürste
  • Effizienter Betrieb bei geringem Stromverbrauch